카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 36-293 - Grenouillère à lame zamac - Sans serrure - Noir
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Grenouillères (Série 36)
36_29
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie36_grenouilleres/36_29/36_293.prj},{NB=emile_maurin_36-293-84},{REF=36-293-84},{L1=84},{L2=34},{L3=32},{L4=18},{L5=21},{L6=16},{L7=24},{L8=17},{L9=12},{L10=12},{L11=10},{L12=12},{L13=35.5},{L14=16},{D1=3.2},{H1=21},{H2=1},{H3=8},{H4=4},{CM=1200},{PPATH=36_293_asmtpl.prj},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L9
[mm]
L10
[mm]
L11
[mm]
L12
L12(+0.1/-0.1)
[mm]
L13
L13(+0.1/-0.1)
[mm]
L14
L14(+0.1/-0.1)
[mm]
D1
D1(+0.1/-0.1)
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
CM
charge max
[N]
Emile Maurin 36-293-84
36-293-84
84
34
32
18
21
16
24
17
12
12
10
12
35.5
16
3.2
21
1
8
4
1200
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성