카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 36-095 - Grenouillère élastomère flexible - Fixation frontale
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Grenouillères (Série 36)
36_09
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie36_grenouilleres/36_09/36_095.prj},{NB=emile_maurin_36-095-122},{REF=36-095-122},{MAT=Fixation frontale},{V=2.000},{L1=112},{L2=46},{L3=15.0},{L4=25.4},{L5=9.5},{L6=41},{L7=19},{L8=5.1},{D1=5.2},{NDM=5.2},{KDM=4.019},{H1=31},{H2=21},{H3=18},{H4=20.3},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
±0.2
[mm]
L6
[mm]
L7
±0.2
[mm]
L8
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
Emile Maurin 36-095-122
36-095-122
Fixation frontale
112
46
15.0
25.4
9.5
41
19
5.1
31
21
18
20.3
Emile Maurin 36-095-167
36-095-167
Fixation frontale
167
47
15.0
32.0
9.5
72
19
5.1
29
21
18
20.3
Emile Maurin 36-095-221
36-095-221
Fixation frontale
221
46
15.0
32.0
9.5
117
19
5.1
29
21
18
20.3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성