카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 36-070/075/076 - Grenouillère élastomère, flexible, petit modèle
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Grenouillères (Série 36)
36_07
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie36_grenouilleres/36_07/36_07.prj},{NB=emile_maurin_36-071-250},{REF=36-071-250},{MATIERE=Acier},{SOCLE=Socle apparent},{L1=247.7},{L2=19.0},{L3=79.4},{L4=12.7},{L5=39.3},{L6=25.8},{L7=204.8},{L8=25.4},{D1=5.2},{H1=31.8},{H2=2.4},{H3=14.5},{H4=3.2},{FORCE=84.0},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr},{X=2},{PPATH=36_07/36_07_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MATIERE
ⁿ/ₐ
SOCLE
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
D1
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
FORCE
[N]
Emile Maurin 36-070-130
36-070-130
Acier
Socle invisible
130.2
19.0
79.4
12.7
39.3
25.8
50.8
25.4
5.2
31.8
2.4
14.5
3.2
84.0
Emile Maurin 36-070-250
36-070-250
Acier
Socle invisible
247.7
19.0
79.4
12.7
39.3
25.8
165.1
25.4
5.2
31.8
2.4
14.5
3.2
84.0
Emile Maurin 36-071-75
36-071-75
Acier
Socle apparent
75.0
11.9
47.8
12.7
24.2
12.7
56.4
15.9
3.6
19.0
1.6
8.7
2.0
38.7
Emile Maurin 36-071-100
36-071-100
Acier
Socle apparent
102.0
16.6
62.0
11.1
31.8
18.3
73.0
22.2
5.2
31.8
2.0
12.7
2.4
49.0
Emile Maurin 36-071-130
36-071-130
Acier
Socle apparent
130.2
19.0
79.4
12.7
39.3
25.8
90.5
25.4
5.2
31.8
2.4
14.5
3.2
84.0
Emile Maurin 36-071-250
36-071-250
Acier
Socle apparent
247.7
19.0
79.4
12.7
39.3
25.8
204.8
25.4
5.2
31.8
2.4
14.5
3.2
84.0
Emile Maurin 36-075-130
36-075-130
Inox
Socle invisible
130.2
19.0
79.4
12.7
39.3
25.8
50.8
25.4
5.2
31.8
2.4
14.5
3.2
84.0
Emile Maurin 36-075-250
36-075-250
Inox
Socle invisible
247.7
19.0
79.4
12.7
39.3
25.8
165.1
25.4
5.2
31.8
2.4
14.5
3.2
84.0
Emile Maurin 36-076-75
36-076-75
Inox
Socle apparent
75.0
11.9
47.8
12.7
24.2
12.7
56.4
15.9
3.6
19.0
1.6
8.7
2.0
38.7
Emile Maurin 36-076-100
36-076-100
Inox
Socle apparent
102.0
16.6
62.0
11.1
31.8
18.3
73.0
22.2
5.2
31.8
2.0
12.7
2.4
49.0
Emile Maurin 36-076-130
36-076-130
Inox
Socle apparent
130.2
19.0
79.4
12.7
39.3
25.8
90.5
25.4
5.2
31.8
2.4
14.5
3.2
84.0
Emile Maurin 36-076-250
36-076-250
Inox
Socle apparent
247.7
19.0
79.4
12.7
39.3
25.8
204.8
25.4
5.2
31.8
2.4
14.5
3.2
84.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성