카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 36-050 - Grenouillère élastomère - Réceptacle invisible
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Grenouillères (Série 36)
36_05
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie36_grenouilleres/36_05/36_050.prj},{NB=emile_maurin_36-050-106},{REF=36-050-106},{MAT=Réceptacle invisible},{H1=106},{L1=31.8},{L2=28.7},{L4=19.6},{L5=2.4},{L6=MIN},{L7=MIN},{L8=MIN},{L9=12.2},{L10=17.5},{L11=31.8},{L12=9.5},{D1=4.3},{V=0.000},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L9
[mm]
L10
±0.1
[mm]
L11
[mm]
L12
±0.1
[mm]
D1
+0.1/-0.0
[mm]
Emile Maurin 36-050-106
36-050-106
Réceptacle invisible
106
31.8
28.7
19.6
2.4
12.2
17.5
31.8
9.5
4.3
Emile Maurin 36-050-164
36-050-164
Réceptacle invisible
164
45.7
45.7
29.5
2.4
18.3
1.6
26.2
12.7
76.2
12.7
5.2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성