카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 90-662 - Galet pour guidage linéaire à galets - Fixation concentrique
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Unités linéaires modulables (Série 90)
90_66
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie90_unite_lineaire/90_66/90_662.prj},{NB=emile_maurin_90-662-28},{REF=90-662-28},{PARTNUMBER=GN 2426-28-N-2RS},{NORMNR=GN 2426},{B1=7.0},{B2=2.4},{D4X=5},{L3=0.6},{SW=13},{T=8},{X=0.5},{WEIGHT=0.017},{CTN=83024900},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails},{FORME=Fixation concentrique},{H1=28},{H2=0.5},{D1=22.4},{D2=19.2},{D3=10},{D4=M5},{D5=7},{L1=3.8},{L2=2.2},{L3MAX=0.6},{L4=7.0},{L5=2.4},{L6=8},{S1=13},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
FORME
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H2
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
-0.05
[mm]
D4
ⁿ/ₐ
D5
-0.008
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3MAX
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
S1
[mm]
Emile Maurin 90-662-18
90-662-18
Fixation concentrique
18
0.4
14.0
12.4
6
M4
5
1.8
1.5
0.5
4.0
1.6
5
8
Emile Maurin 90-662-28
90-662-28
Fixation concentrique
28
0.5
22.4
19.2
10
M5
7
3.8
2.2
0.6
7.0
2.4
8
13
Emile Maurin 90-662-35
90-662-35
Fixation concentrique
35
0.7
28.0
25.1
12
M5
8
4.2
2.5
0.7
7.5
3.3
9
15
Emile Maurin 90-662-43
90-662-43
Fixation concentrique
43
0.8
35.0
30.8
12
M6
10
4.3
2.5
0.7
11.0
5.0
11
15
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성