카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 90-220 - Kit de connexion pour axe X-Y
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Unités linéaires modulables (Série 90)
90_22
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie90_unite_lineaire/90_22/90_220.prj},{NB=emile_maurin_90-220-50},{REF=90-220-50},{D1=M3},{L1=67},{L2=58.0},{L3=67},{L4=58.0},{L5=10.0},{L6=50},{H1=14.0},{H2=7.0},{INFOS=INFOTEXTE},{NORMNR=GN 900.2},{DK=5.5},{PPATH=90_220/90_220_asmtpl.prj},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
Emile Maurin 90-220-30
90-220-30
M2.5
41
35.4
41
35.4
6.5
30
8.4
4.2
Emile Maurin 90-220-50
90-220-50
M3
67
58.0
67
58.0
10.0
50
14.0
7.0
Emile Maurin 90-220-80
90-220-80
M4
105
92.0
105
92.0
14.5
80
25.0
12.5
Emile Maurin 90-220-120
90-220-120
M5
145
131.8
145
131.8
14.5
120
27.6
13.8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성