카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 31-1205 - Embout à rotule taraudé acier - Bague acier+PTFE - Taraudage à droite
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Composants mécaniques et éléments d'articulation (Série 31)
elements_articulation
31_120
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie31_composant/elements_articulation/31_120/31_1205.prj},{NB=emile_maurin_31-1205-14},{REF=31-1205-14},{BAGUE=Acier + PTFE},{TARAUDAGE=A droite},{D1=14},{D2=M14},{D3=16.8},{D4=36},{D5=20},{D6=25},{L1=19},{L2=13.5},{H1=75},{H2=57},{H3=25},{S1=22},{W=16},{D2CETOP=},{INFOS=INFOTEXTE},{PARTNUMBER=GN 648.1-14-M14-W},{NORMNR=GN 648.1},{DG=14.000},{DK=11.835},{PPATH=31_1205/31_1205_asmtpl.prj},{WEIGHT=0.160},{CTN=84833038},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails},{SHOW=1},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
BAGUE
Bague extérieure
ⁿ/ₐ
TARAUDAGE
ⁿ/ₐ
D1
H7
[mm]
D2
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
D6
[mm]
L1
-0.12
[mm]
L2
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
S1
[mm]
W
[°]
D2CETOP
ⁿ/ₐ
Emile Maurin 31-1205-5
31-1205-5
Acier + PTFE
A droite
5
M5
7.7
18
9
11
8
6
36
27
10
9
13
M 4
Emile Maurin 31-1205-6
31-1205-6
Acier + PTFE
A droite
6
M6
8.9
20
10
13
9
6.75
40
30
12
11
13
Emile Maurin 31-1205-8
31-1205-8
Acier + PTFE
A droite
8
M8
10.4
24
12.5
16
12
9
48
36
16
13
14
Emile Maurin 31-1205-10
31-1205-10
Acier + PTFE
A droite
10
M10
12.9
28
15
19
14
10.5
57
43
20
17
13
M 10 x 1,25
Emile Maurin 31-1205-12
31-1205-12
Acier + PTFE
A droite
12
M12
15.4
32
17.5
22
16
12
66
50
22
19
13
M 12 x 1,25
Emile Maurin 31-1205-14
31-1205-14
Acier + PTFE
A droite
14
M14
16.8
36
20
25
19
13.5
75
57
25
22
16
Emile Maurin 31-1205-16
31-1205-16
Acier + PTFE
A droite
16
M16
19.3
42
22
27
21
15
85
64
28
22
15
M 16 x 1,5
Emile Maurin 31-1205-18
31-1205-18
Acier + PTFE
A droite
18
M18x1,5
21.8
46
25
31
23
16.5
94
71
32
27
15
Emile Maurin 31-1205-20
31-1205-20
Acier + PTFE
A droite
20
M20x1,5
24.3
50
27.5
34
25
18
102
77
33
32
14
Emile Maurin 31-1205-22
31-1205-22
Acier + PTFE
A droite
22
M22x1,5
25.8
54
30
37
28
20
111
84
37
32
15
Emile Maurin 31-1205-25
31-1205-25
Acier + PTFE
A droite
25
M24x2
29.6
60
33.5
42
31
22
124
94
42
36
15
Emile Maurin 31-1205-30
31-1205-30
Acier + PTFE
A droite
30
M30x2
34.8
70
40
51
37
25
145
110
51
41
17
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성