카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 31-745 - Bague d'arrêt fendue double - Inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Composants mécaniques et éléments d'articulation (Série 31)
composants_mecaniques
31_74
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie31_composant/composants_mecaniques/31_74/31_745.prj},{NB=emile_maurin_31-745-18},{REF=31-745-18},{D1=18},{D11=18},{D2=42},{D3=M 5},{H1=15},{INFOS=INFOTEXTE},{FOUR=G},{NDM=5},{L=16.0},{S=1.5},{X=0.2},{X1=14.5},{H=5.0},{R=10.0},{NORMNR=GN 707},{AUSWAHL=B18,B20},{D21=18,'B18',20,'B20'},{KDM=4.019},{KDM1=4.134},{D33=5.500},{T=6.0},{V=2.5},{SW=4.0},{R1=8.5},{L1=10.500},{XXX=17.000},{XXX1=14.500},{LL=16.000},{PPATH=31_745/31_745_asmtpl.prj},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D3
-
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
Emile Maurin 31-745-6
31-745-6
6
20
M 3
9
Emile Maurin 31-745-8
31-745-8
8
22
M 3
9
Emile Maurin 31-745-10
31-745-10
10
26
M 4
11
Emile Maurin 31-745-12
31-745-12
12
30
M 4
11
Emile Maurin 31-745-14
31-745-14
14
32
M 4
11
Emile Maurin 31-745-15
31-745-15
15
36
M 5
13
Emile Maurin 31-745-16
31-745-16
16
36
M 5
13
Emile Maurin 31-745-17
31-745-17
17
36
M 5
13
Emile Maurin 31-745-18
31-745-18
18
42
M 5
15
Emile Maurin 31-745-20
31-745-20
20
42
M 5
15
Emile Maurin 31-745-22
31-745-22
22
48
M 5
15
Emile Maurin 31-745-25
31-745-25
25
48
M 5
15
Emile Maurin 31-745-28
31-745-28
28
55
M 6
15
Emile Maurin 31-745-30
31-745-30
30
55
M 6
15
Emile Maurin 31-745-32
31-745-32
32
60
M 6
15
Emile Maurin 31-745-35
31-745-35
35
60
M 6
15
Emile Maurin 31-745-38
31-745-38
38
60
M 6
15
Emile Maurin 31-745-40
31-745-40
40
65
M 6
15
Emile Maurin 31-745-50
31-745-50
50
80
M 8
19
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성