피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
français
français
품질보증 정보
카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 31-148 - Rondelle d'amortissement pour bague d'arrêt fendue
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Composants mécaniques et éléments d'articulation (Série 31)
composants_mecaniques
31_148
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie31_composant/composants_mecaniques/31_148/31_148.prj},{NB=emile_maurin_31-1481-65-40},{REF=31-1481-65-40},{VERSION=Fendue simple},{D1=65},{D2=40},{D3=62},{D4=41.5},{H1=3},{L1=4.0},{INFOS=INFOTEXTE},{B=3},{S=4.0},{D2X=40},{VERS=13},{PPATH=31_148/31_148_asmtpl.prj},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
VERSION
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
H1
(±0.2)
[mm]
L1
[mm]
Emile Maurin 31-1481-30-1...
31-1481-30-12
Fendue simple
30
12
28
13.0
2
2.1
Emile Maurin 31-1481-32-1...
31-1481-32-14
Fendue simple
32
14
30
15.0
2
2.1
Emile Maurin 31-1481-36-1...
31-1481-36-15
Fendue simple
36
15
34
16.0
2
2.1
Emile Maurin 31-1481-36-1...
31-1481-36-16
Fendue simple
36
16
34
17.0
2
2.1
Emile Maurin 31-1481-42-1...
31-1481-42-18
Fendue simple
42
18
39
19.5
3
3.0
Emile Maurin 31-1481-42-2...
31-1481-42-20
Fendue simple
42
20
39
21.5
3
3.0
Emile Maurin 31-1481-48-2...
31-1481-48-22
Fendue simple
48
22
45
23.5
3
3.0
Emile Maurin 31-1481-48-2...
31-1481-48-25
Fendue simple
48
25
45
26.5
3
3.0
Emile Maurin 31-1481-55-2...
31-1481-55-28
Fendue simple
55
28
52
29.5
3
3.0
Emile Maurin 31-1481-55-3...
31-1481-55-30
Fendue simple
55
30
52
31.5
3
3.0
Emile Maurin 31-1481-60-3...
31-1481-60-32
Fendue simple
60
32
57
33.5
3
4.0
Emile Maurin 31-1481-60-3...
31-1481-60-35
Fendue simple
60
35
57
36.5
3
4.0
Emile Maurin 31-1481-65-4...
31-1481-65-40
Fendue simple
65
40
62
41.5
3
4.0
Emile Maurin 31-1482-30-1...
31-1482-30-12
Fendue double
30
12
28
13.0
2
2.1
Emile Maurin 31-1482-32-1...
31-1482-32-14
Fendue double
32
14
30
15.0
2
2.1
Emile Maurin 31-1482-36-1...
31-1482-36-15
Fendue double
36
15
34
16.0
2
2.1
Emile Maurin 31-1482-36-1...
31-1482-36-16
Fendue double
36
16
34
17.0
2
2.1
Emile Maurin 31-1482-42-1...
31-1482-42-18
Fendue double
42
18
39
19.5
3
3.0
Emile Maurin 31-1482-42-2...
31-1482-42-20
Fendue double
42
20
39
21.5
3
3.0
Emile Maurin 31-1482-48-2...
31-1482-48-22
Fendue double
48
22
45
23.5
3
3.0
Emile Maurin 31-1482-48-2...
31-1482-48-25
Fendue double
48
25
45
26.5
3
3.0
Emile Maurin 31-1482-55-2...
31-1482-55-28
Fendue double
55
28
52
29.5
3
3.0
Emile Maurin 31-1482-55-3...
31-1482-55-30
Fendue double
55
30
52
31.5
3
3.0
Emile Maurin 31-1482-60-3...
31-1482-60-32
Fendue double
60
32
57
33.5
3
4.0
Emile Maurin 31-1482-60-3...
31-1482-60-35
Fendue double
60
35
57
36.5
3
4.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성