카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 17-2003 - Niveau à bulle - A collerette - Naturel
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Verniers et indicateurs (Série 17)
Niveaux à bulle
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie17_verniers_indicateurs/niveaux_bulle/17_2003.prj},{NB=emile_maurin_17-2003-25},{REF=17-2003-25},{PARTNUMBER=GN 2277-ALN-25-K-30-B},{NORMNR=GN 2277},{WERK=ALN},{VERSION=A collerette},{COULEUR=Naturel},{D1=25},{D2=12},{D3=17},{D4=21.0},{D5=2.2},{H1=10},{H2=2.0},{FORM=B},{WEIGHT=0.005},{CTN=90319000},{ROHS=Y},{P1=0.750},{P2=14.500},{P3=13.000},{P4=12.000},{P5=0.100},{P6=0.900},{INFOGANTER=Produktdetails},{INFOS=INFOTEXTE},{SHOW=1.000},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
VERSION
ⁿ/ₐ
COULEUR
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
Emile Maurin 17-2003-20
17-2003-20
A collerette
Naturel
20
10
14
17.0
1.8
10
1.8
Emile Maurin 17-2003-25
17-2003-25
A collerette
Naturel
25
12
17
21.0
2.2
10
2.0
Emile Maurin 17-2003-30
17-2003-30
A collerette
Naturel
30
12
18
24.0
3.2
11
3.0
Emile Maurin 17-2003-40
17-2003-40
A collerette
Naturel
40
20
28
34.5
3.2
14
4.0
Emile Maurin 17-2003-50
17-2003-50
A collerette
Naturel
50
25
34
43.0
3.2
15
5.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성