카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 22-737 - Vérin de précision bas, avec contre-écrou - Inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Elements de bridage
Verins
22_73
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/elements_de_bridage/verins/22_73/22_737.prj},{NB=emile_maurin_22-737-58-17,5_0},{REF=22-737-58-17,5},{POS=0},{MATIERE=Inox},{VERSION=Avec contre-écrou},{D1=58},{D2=17,5},{D3=M 40x1.5},{H1=37},{H2=46},{H3=9},{VIS=M 16},{F1=148.0},{F2=92.90},{INFOS=INFOTEXTE},{PARTNUMBER=GN 350.1-58-17,5-AK-NI},{NORMNR=GN 350.1},{D2X=17.5},{D3NDM=40.000},{D3SKDM=38.160},{D3MKDM=38.376},{SCH=M16},{MAT=Edelstahl},{HS=A58-62},{PPATH=22_737/22_737_asmtpl.prj},{WEIGHT=0.665},{CTN=73269098},{ROHS=YES},{D333=M40},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MATIERE
ⁿ/ₐ
VERSION
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
D2
ⁿ/ₐ
D3
ⁿ/ₐ
H1
ⁿ/ₐ
H2
ⁿ/ₐ
H3
Course
ⁿ/ₐ
VIS
ⁿ/ₐ
F1
Charge statique max. F1
[kN]
F2
Charge statique max. F2
ⁿ/ₐ
Emile Maurin 22-737-25-6,...
22-737-25-6,6
Inox
Avec contre-écrou
25
6,6
M 15x1
20
24
4
M 6
27.1
20.26
Emile Maurin 22-737-32-6,...
22-737-32-6,6
Inox
Avec contre-écrou
32
6,6
M 20x1
24
29
5
M 6
43.4
36.56
Emile Maurin 22-737-32-9
22-737-32-9
Inox
Avec contre-écrou
32
9
M 20x1
24
29
5
M 8
43.4
30.86
Emile Maurin 22-737-32-11
22-737-32-11
Inox
Avec contre-écrou
32
11
M 20x1
24
29
5
M 10
43.4
23.41
Emile Maurin 22-737-45-11
22-737-45-11
Inox
Avec contre-écrou
45
11
M 30x1.5
29
36
7
M 10
84.0
64.01
Emile Maurin 22-737-45-13...
22-737-45-13,5
Inox
Avec contre-écrou
45
13,5
M 30x1.5
29
36
7
M 12
84.0
54.82
Emile Maurin 22-737-45-17...
22-737-45-17,5
Inox
Avec contre-écrou
45
17,5
M 30x1.5
29
36
7
M 16
84.0
28.90
Emile Maurin 22-737-58-17...
22-737-58-17,5
Inox
Avec contre-écrou
58
17,5
M 40x1.5
37
46
9
M 16
148.0
92.90
Emile Maurin 22-737-58-22
22-737-58-22
Inox
Avec contre-écrou
58
22
M 40x1.5
37
46
9
M 20
148.0
59.08
Emile Maurin 22-737-58-26
22-737-58-26
Inox
Avec contre-écrou
58
26
M 40x1.5
37
46
9
M 24
148.0
20.30
Emile Maurin 22-737-70-22
22-737-70-22
Inox
Avec contre-écrou
70
22
M 50x1.5
44
54
10
M 20
225.0
136.08
Emile Maurin 22-737-70-26
22-737-70-26
Inox
Avec contre-écrou
70
26
M 50x1.5
44
54
10
M 24
225.0
97.30
Emile Maurin 22-737-70-33
22-737-70-33
Inox
Avec contre-écrou
70
33
M 50x1.5
44
54
10
M 30
225.0
20.60
Emile Maurin 22-737-80-26
22-737-80-26
Inox
Avec contre-écrou
80
26
M 60x2
49
61
12
M 24
323.0
195.30
Emile Maurin 22-737-80-33
22-737-80-33
Inox
Avec contre-écrou
80
33
M 60x2
49
61
12
M 30
323.0
118.60
Emile Maurin 22-737-80-39
22-737-80-39
Inox
Avec contre-écrou
80
39
M 60x2
49
61
12
M 36
323.0
38.20
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Modèle 22-733 - Vérin de précision bas, avec contre-écrou - Acier
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Modèle 22-717 - Vérin de précision - Avec contre-écrou - Inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Modèle 22-735 - Vérin de précision bas, sans contre-écrou - Inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Modèle 31-520 - Vis 6 pans creux épaulée (classe 12.9)
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
12.07.2021
Modèle C2-251 - Coussinet autolubrifiant à collerette - Bronze
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성