카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 22-120 - Vérin d'appui aluminium modulable
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Elements de bridage
Verins
22_12
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/elements_de_bridage/verins/22_12/22_120.prj},{NB=emile_maurin_22-120-80_0_75_1},{REF=22-120-80},{ELEMENTS=0},{HAUTEUR=75},{BASE=1},{H2=10},{H3=12.5},{H4=25},{H5=10},{H6=55},{D1=50},{D2=50},{D3=55},{F=30},{INFOS=INFOTEXTE},{TR=30x4},{GEW=920},{PPATH=22_120/22_120_sch.prj},{BESTNR=72371-du},{HUB=75-125},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
H1MIN
[mm]
H2MAX
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
H6
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
F
[kN]
Emile Maurin 22-120-80
22-120-80
75
89
10
12.5
25
10
55
50
50
55
30
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Modèle 22-711 - Vérin de précision - Sans contre-écrou - Acier
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성