카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 24-272 - Crampon plaqueur double - Mors lisse taraudé
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Elements de bridage
Crampons (Série 24)
24_27
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/elements_de_bridage/crampons/24_27/24_272.prj},{NB=emile_maurin_24-272-8-32_40},{REF=24-272-8-32},{POS=40.0},{D1=M8},{D2=M4},{L1=32},{L2MIN=40.0},{L2MAX=44.5},{L3=24},{H1=15},{H2=4},{H3=7.5},{F=15 à 25},{INFOS=INFOTEXTE},{NORMNR=GN 920.1},{NDMD=8.000},{BX=21,25,32,40,50},{PPATH=24_272/24_272_asmtpl.prj},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L2MIN
[mm]
L2MAX
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
F
Force par mors
[kN]
Emile Maurin 24-272-8-21
24-272-8-21
M8
M4
21
40.0
44.5
24
10
15
4
7.5
15 à 25
Emile Maurin 24-272-8-25
24-272-8-25
M8
M4
25
40.0
44.5
24
12
15
4
7.5
15 à 25
Emile Maurin 24-272-8-32
24-272-8-32
M8
M4
32
40.0
44.5
24
16
15
4
7.5
15 à 25
Emile Maurin 24-272-8-40
24-272-8-40
M8
M4
40
40.0
44.5
24
20
15
4
7.5
15 à 25
Emile Maurin 24-272-8-50
24-272-8-50
M8
M4
50
40.0
44.5
24
30
15
4
7.5
15 à 25
Emile Maurin 24-272-12-40
24-272-12-40
M12
M4
40
39.5
45.5
24
20
22
5
11.0
30 à 85
Emile Maurin 24-272-12-50
24-272-12-50
M12
M4
50
39.5
45.5
24
30
22
5
11.0
30 à 85
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성