카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 21-290 - Allonge de soutien pour bride réglable
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Elements de bridage
Brides
21_29
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/elements_de_bridage/brides/21_29/21_290.prj},{NB=emile_maurin_21-290-12-94_10},{REF=21-290-12-94},{H1=94},{B1=17},{H2=16},{L2=35},{L3=42},{D1=12},{D2=36},{L1=54},{D3=5},{H3MIN=10},{H3MAX=80},{H3=10},{H4=10},{INFOS=INFOTEXTE},{GEW=473},{VERS=3},{PPATH=21_290_sch.prj},{BESTNR=79830},{DXLS=M12 x 94},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
B1
[mm]
H2
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
D1
[mm]
D2
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
D3
[mm]
H3MIN
[mm]
H3MAX
[mm]
H4
[mm]
Emile Maurin 21-290-10-39
21-290-10-39
39
13
10
30
30
10
30
44
5
8
30
8
Emile Maurin 21-290-12-49
21-290-12-49
49
17
16
35
42
12
36
54
5
10
37
10
Emile Maurin 21-290-12-94
21-290-12-94
94
17
16
35
42
12
36
54
5
10
80
10
Emile Maurin 21-290-16-55
21-290-16-55
55
20
20
40
50
16
42
60
5
13
41
13
Emile Maurin 21-290-16-90
21-290-16-90
90
20
20
40
50
16
42
60
5
13
73
13
Emile Maurin 21-290-20-69
21-290-20-69
69
25
25
50
50
20
50
70
6
16
52
16
Emile Maurin 21-290-20-10...
21-290-20-109
109
25
25
50
50
20
50
70
6
16
91
16
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성