카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 21-17 - Bride à fourche à vis d'appui réglable
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Elements de bridage
Brides
21_17
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/elements_de_bridage/brides/21_17/21_17.prj},{NB=emile_maurin_21-170-14-125_34.5},{REF=21-170-14-125},{L1=14},{L2=125},{L3=90},{L4=40},{L5=12.5},{L6=12 / 14},{D1=M 12},{H=34.5},{H1MIN=10},{H1MAX=59},{H2=49},{H3=25},{H4=12},{X=2},{PPATH=21_17/21_17_asmtpl.prj},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
D1
[mm]
H1MIN
H1 min
[mm]
H1MAX
H1 max
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
Emile Maurin 21-170-11-10...
21-170-11-100
11
100
70
30
10.0
10
M 10
8
47
39
20
10
Emile Maurin 21-170-14-12...
21-170-14-125
14
125
90
40
12.5
12 / 14
M 12
10
59
49
25
12
Emile Maurin 21-170-18-16...
21-170-18-160
18
160
110
50
15.0
16 / 18
M 16
13
67
55
30
15
Emile Maurin 21-170-22-20...
21-170-22-200
22
200
130
60
20.0
20 / 22
M 20
16
85
69
40
20
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성