카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 16-321 - Ecrou moleté bakélite, haut - Noir
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Vis et écrous à serrage manuel (Série 16)
16_32
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie16/16_32/16_321.prj},{NB=emile_maurin_16-321-26-6},{REF=16-321-26-6},{CODE=3112},{DESCRIPTION=B.259/25 B-M8},{MAT=Laiton},{COU=Noir},{D1=26},{D2=M6},{D2X='M6' , 'M8'},{D3=16},{H1=28},{H2=13},{H3=15},{WEIGHT=19},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=16-321.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
COU
Couleur
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
Emile Maurin 16-321-21-5
16-321-21-5
Laiton
Noir
21
M5
13
25
12
12
Emile Maurin 16-321-21-6
16-321-21-6
Laiton
Noir
21
M6
13
25
12
12
Emile Maurin 16-321-26-6
16-321-26-6
Laiton
Noir
26
M6
16
28
13
15
Emile Maurin 16-321-26-8
16-321-26-8
Laiton
Noir
26
M8
16
28
13
15
Emile Maurin 16-321-31-6
16-321-31-6
Laiton
Noir
31
M6
19
32
17
17
Emile Maurin 16-321-31-8
16-321-31-8
Laiton
Noir
31
M8
19
32
17
17
Emile Maurin 16-321-31-10
16-321-31-10
Laiton
Noir
31
M10
19
32
17
17
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성