카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 16-285 - Vis papillon technopolymère à tige filetée - Inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Vis et écrous à serrage manuel (Série 16)
16_28
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie16/16_28/16_285.prj},{NB=emile_maurin_16-285-47-8-30},{REF=16-285-47-8-30},{SHOW=1},{CODE=224551-C1},{DESCRIPTION=EWN.48 SST-p-M8x30-C1},{DIM01=47},{D1=47},{D2X=0.000},{D3X=0.000},{L3=0.000},{DIM02=M8},{D2=M8},{DIM03=24},{H1=24},{DIM04=13.5},{D3=13.5},{DIM05=30},{L1=30},{DIM06=5.5},{H2=5.5},{DIM07=7},{L2=7},{NDM=8.000},{KDM=6.466},{DIM08=11},{WEIGHT=22},{R=0.184},{G=0.200},{B=0.208},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
H1
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
H2
[mm]
L2
[mm]
Emile Maurin 16-285-55-8-...
16-285-55-8-20
55
M8
28
16
20
6.5
8
Emile Maurin 16-285-55-8-...
16-285-55-8-30
55
M8
28
16
30
6.5
8
Emile Maurin 16-285-47-6-...
16-285-47-6-20
47
M6
24
13.5
20
5.5
7
Emile Maurin 16-285-47-6-...
16-285-47-6-30
47
M6
24
13.5
30
5.5
7
Emile Maurin 16-285-47-8-...
16-285-47-8-20
47
M8
24
13.5
20
5.5
7
Emile Maurin 16-285-47-8-...
16-285-47-8-30
47
M8
24
13.5
30
5.5
7
Emile Maurin 16-285-47-8-...
16-285-47-8-40
47
M8
24
13.5
40
5.5
7
Emile Maurin 16-285-55-8-...
16-285-55-8-40
55
M8
28
16
40
6.5
8
Emile Maurin 16-285-63-10...
16-285-63-10-20
63
M10
32
19
20
7.5
9
Emile Maurin 16-285-63-10...
16-285-63-10-30
63
M10
32
19
30
7.5
9
Emile Maurin 16-285-70-10...
16-285-70-10-20
70
M10
36
20
20
8
10
Emile Maurin 16-285-70-10...
16-285-70-10-30
70
M10
36
20
30
8
10
Emile Maurin 16-285-70-10...
16-285-70-10-40
70
M10
36
20
40
8
10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성