카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 16-090 - Vis moletée polyamide à tige filetée - Acier
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Vis et écrous à serrage manuel (Série 16)
16_09
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie16/16_09/16_090.prj},{NB=emile_maurin_16-090-6-20},{REF=16-090-6-20},{MAT=Acier},{D1=M 6},{D1X=6},{P=1.000},{D2=11},{D3=14},{D4=24},{L1=20},{L1X=10 , 16 , 20 , 25 , 30},{H1=9.5},{H2=16.5},{ABS1=10.000},{ABS2=6.500},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
Emile Maurin 16-090-4-10
16-090-4-10
Acier
M 4
9
12
19
10
8.0
14.0
Emile Maurin 16-090-4-15
16-090-4-15
Acier
M 4
9
12
19
15
8.0
14.0
Emile Maurin 16-090-4-20
16-090-4-20
Acier
M 4
9
12
19
20
8.0
14.0
Emile Maurin 16-090-4-30
16-090-4-30
Acier
M 4
9
12
19
30
8.0
14.0
Emile Maurin 16-090-5-10
16-090-5-10
Acier
M 5
9
12
19
10
8.0
14.0
Emile Maurin 16-090-5-15
16-090-5-15
Acier
M 5
9
12
19
15
8.0
14.0
Emile Maurin 16-090-5-20
16-090-5-20
Acier
M 5
9
12
19
20
8.0
14.0
Emile Maurin 16-090-5-25
16-090-5-25
Acier
M 5
9
12
19
25
8.0
14.0
Emile Maurin 16-090-6-10
16-090-6-10
Acier
M 6
11
14
24
10
9.5
16.5
Emile Maurin 16-090-6-16
16-090-6-16
Acier
M 6
11
14
24
16
9.5
16.5
Emile Maurin 16-090-6-20
16-090-6-20
Acier
M 6
11
14
24
20
9.5
16.5
Emile Maurin 16-090-6-25
16-090-6-25
Acier
M 6
11
14
24
25
9.5
16.5
Emile Maurin 16-090-6-30
16-090-6-30
Acier
M 6
11
14
24
30
9.5
16.5
Emile Maurin 16-090-8-16
16-090-8-16
Acier
M 8
13
16
30
16
11.0
19.5
Emile Maurin 16-090-8-20
16-090-8-20
Acier
M 8
13
16
30
20
11.0
19.5
Emile Maurin 16-090-8-25
16-090-8-25
Acier
M 8
13
16
30
25
11.0
19.5
Emile Maurin 16-090-8-30
16-090-8-30
Acier
M 8
13
16
30
30
11.0
19.5
Emile Maurin 16-090-8-40
16-090-8-40
Acier
M 8
13
16
30
40
11.0
19.5
Emile Maurin 16-090-10-20
16-090-10-20
Acier
M 10
15
18
36
20
12.5
22.5
Emile Maurin 16-090-10-25
16-090-10-25
Acier
M 10
15
18
36
25
12.5
22.5
Emile Maurin 16-090-10-30
16-090-10-30
Acier
M 10
15
18
36
30
12.5
22.5
Emile Maurin 16-090-10-40
16-090-10-40
Acier
M 10
15
18
36
40
12.5
22.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성