카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 13-545 - Volant plein technopolymère - Poignée tournante
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Volants (Série 13)
Volants pleins
13_54
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie13_volants/volant_plein/13_54/13_545.prj},{NB=emile_maurin_13-545-125},{REF=13-545-125},{CODE=170515},{DESCRIPTION=VDT.125+l A-12},{D1=125},{L3=57},{L4=24},{D3=26},{D5=24},{D6=28},{D4=36},{D7=31},{D8=70},{L2=7},{D2=12},{L1=27},{H1=65},{D9=M8},{R1=47},{INFOS=INFOTEXTE},{DIM16=170},{DIM17=18},{WEIGHT=350},{MA=8.000},{MB=6.466},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
D3
[mm]
D5
[mm]
D6
[mm]
D4
[mm]
D7
[mm]
D8
[mm]
L2
[mm]
D2
H7
[mm]
L1
[mm]
H1
[mm]
D9
ⁿ/ₐ
R1
[mm]
Emile Maurin 13-545-100
13-545-100
100
49
22
22
20
26
32
28
54
5
10
22
60
M6
37
Emile Maurin 13-545-125
13-545-125
125
57
24
26
24
28
36
31
70
7
12
27
65
M8
47
Emile Maurin 13-545-160
13-545-160
160
64
27
35
33
38
46
40
90
11
14
28
80
M8
62
Emile Maurin 13-545-200
13-545-200
200
68
30
40
38
50
51
52
110
9
20
31
90
M10
78
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성