카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 13-121 - Volant plein aluminium - Sans poignée - Moyeu lisse
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Volants (Série 13)
Volants pleins
13_12
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie13_volants/volant_plein/13_12/13_121.prj},{NB=emile_maurin_13-121-200-18},{REF=13-121-200-18},{FORM=Moyeu lisse},{D1=200},{D2=18},{D2X=18,20,22},{D3=42},{L1=24},{L2=45},{L3=22},{D4=168.000},{R1=11.000},{B1=3.000},{B2=4.000},{A=22.000},{F=2.000},{W1=18.500},{W2=21.500},{R2=2.500},{R3=4.000},{R4=2.000},{R6=2.000},{C=3.000},{R5=4.000},{H=8.500},{ANZ=11.000},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=13-121.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
FORM
Forme
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
H7
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
Emile Maurin 13-121-80-10
13-121-80-10
Moyeu lisse
80
10
26
16
29
14
Emile Maurin 13-121-80-12
13-121-80-12
Moyeu lisse
80
12
26
16
29
14
Emile Maurin 13-121-100-1...
13-121-100-10
Moyeu lisse
100
10
28
17
33
15
Emile Maurin 13-121-100-1...
13-121-100-12
Moyeu lisse
100
12
28
17
33
15
Emile Maurin 13-121-125-1...
13-121-125-12
Moyeu lisse
125
12
31
18
36
16
Emile Maurin 13-121-125-1...
13-121-125-14
Moyeu lisse
125
14
31
18
36
16
Emile Maurin 13-121-160-1...
13-121-160-14
Moyeu lisse
160
14
36
20
40
18
Emile Maurin 13-121-160-1...
13-121-160-16
Moyeu lisse
160
16
36
20
40
18
Emile Maurin 13-121-200-1...
13-121-200-18
Moyeu lisse
200
18
42
24
45
22
Emile Maurin 13-121-200-2...
13-121-200-20
Moyeu lisse
200
20
42
24
45
22
Emile Maurin 13-121-200-2...
13-121-200-22
Moyeu lisse
200
22
42
24
45
22
Emile Maurin 13-121-250-2...
13-121-250-22
Moyeu lisse
250
22
48
28
50
26
Emile Maurin 13-121-250-2...
13-121-250-24
Moyeu lisse
250
24
48
28
50
26
Emile Maurin 13-121-250-2...
13-121-250-26
Moyeu lisse
250
26
48
28
50
26
Emile Maurin 13-121-315-2...
13-121-315-26
Moyeu lisse
315
26
56
33
56
28
Emile Maurin 13-121-315-2...
13-121-315-28
Moyeu lisse
315
28
56
33
56
28
Emile Maurin 13-121-315-3...
13-121-315-30
Moyeu lisse
315
30
56
33
56
28
Emile Maurin 13-121-400-3...
13-121-400-30
Moyeu lisse
400
30
65
38
63
32
Emile Maurin 13-121-400-3...
13-121-400-32
Moyeu lisse
400
32
65
38
63
32
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성