카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 13-48 - Volant à bras en tôle d'acier
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Volants (Série 13)
Volants à bras
13_48
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie13_volants/volant_bras/13_48/13_48.prj},{NB=emile_maurin_13-485-70-8},{REF=13-485-70-8},{PARTNUMBER=GN 227.6-ST-70-V8-RT},{COULEUR=Rouge},{D1=70},{L1=10.0},{L2=15},{S1=8},{S2=7.9},{S3=8.15},{BRAS=3},{INFOS=INFOTEXTE},{NORMNR=GN 227.6},{AUSWAHL=SW,RT,ZB},{L3=12.0},{WEIGHT=0.0460},{S0Y=8},{CTN=84819000},{ROHS=YES},{ANG=24},{WALL=1.5},{RC=1.5},{RI=5.5},{RO=7},{D11=29.0},{SQ=12.0},{SQR=2.0},{YR1=12.0},{YR1H=46},{YR2=60.4451},{GR=1},{YIR1=10.50},{YIR1H=46},{YIR2=61.9451},{OUTRAD=21.10},{ANGLE2=60},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
COULEUR
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
L1
±0,5
[mm]
L2
[mm]
S1
ⁿ/ₐ
S2
±0,1
[mm]
S3
±0,1
[mm]
BRAS
Nb de bras
ⁿ/ₐ
Emile Maurin 13-480-50-6
13-480-50-6
Noir
50
8.5
12
6
5.9
6.15
3
Emile Maurin 13-480-50-7
13-480-50-7
Noir
50
8.5
12
7
6.9
7.15
3
Emile Maurin 13-480-60-6
13-480-60-6
Noir
60
8.5
12
6
5.9
6.15
3
Emile Maurin 13-480-60-7
13-480-60-7
Noir
60
8.5
12
7
6.9
7.15
3
Emile Maurin 13-480-70-7
13-480-70-7
Noir
70
10.0
15
7
6.9
7.15
3
Emile Maurin 13-480-70-8
13-480-70-8
Noir
70
10.0
15
8
7.9
8.15
3
Emile Maurin 13-480-80-8
13-480-80-8
Noir
80
11.0
16
8
7.9
8.15
3
Emile Maurin 13-480-80-9
13-480-80-9
Noir
80
11.0
16
9
8.9
9.15
3
Emile Maurin 13-480-90-9
13-480-90-9
Noir
90
11.0
16
9
8.9
9.15
3
Emile Maurin 13-480-100-9
13-480-100-9
Noir
100
13.0
20
9
8.9
9.15
3
Emile Maurin 13-480-100-1...
13-480-100-10
Noir
100
13.0
20
10
9.9
10.15
3
Emile Maurin 13-480-130-1...
13-480-130-12
Noir
130
15.0
23
12
11.9
12.15
3
Emile Maurin 13-485-50-6
13-485-50-6
Rouge
50
8.5
12
6
5.9
6.15
3
Emile Maurin 13-485-50-7
13-485-50-7
Rouge
50
8.5
12
7
6.9
7.15
3
Emile Maurin 13-485-60-6
13-485-60-6
Rouge
60
8.5
12
6
5.9
6.15
3
Emile Maurin 13-485-60-7
13-485-60-7
Rouge
60
8.5
12
7
6.9
7.15
3
Emile Maurin 13-485-70-7
13-485-70-7
Rouge
70
10.0
15
7
6.9
7.15
3
Emile Maurin 13-485-70-8
13-485-70-8
Rouge
70
10.0
15
8
7.9
8.15
3
Emile Maurin 13-485-80-8
13-485-80-8
Rouge
80
11.0
16
8
7.9
8.18
3
Emile Maurin 13-485-80-9
13-485-80-9
Rouge
80
11.0
16
9
8.9
9.15
3
Emile Maurin 13-485-90-9
13-485-90-9
Rouge
90
11.0
16
9
8.9
9.15
3
Emile Maurin 13-485-100-9
13-485-100-9
Rouge
100
13.0
20
9
8.9
9.15
3
Emile Maurin 13-485-100-1...
13-485-100-10
Rouge
100
13.0
20
10
9.9
10.15
3
Emile Maurin 13-485-130-1...
13-485-130-12
Rouge
130
15.0
23
12
11.9
12.15
3
Emile Maurin 13-488-50-6
13-488-50-6
Brut
50
8.5
12
6
5.9
6.15
3
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성