카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 18-235 - Crochet de levage à oeil, automatique, à verrou affleurant, grade 100
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de levage
Elingage
18_235
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_levage/elingage/18_235/18_235.prj},{NB=emile_maurin_18-2355-10},{REF=18-2355-10},{CHAINE=10},{CMU=4},{D1=36},{L1=68},{L2=111},{L3=48},{L4=10},{L5=32},{H1=168},{H2=34},{H3=218},{POIDS=1.77},{INFOS=INFOTEXTE},{PPATH=18_235_asmtpl.prj},{X=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
CHAINE
ø
[mm]
CMU
[t]
D1
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
POIDS
[kg]
Emile Maurin 18-2355-8
18-2355-8
8
2.6
30
57
91
43
7
24
136
28
178
0.9
Emile Maurin 18-2355-10
18-2355-10
10
4
36
68
111
48
10
32
168
34
218
1.77
Emile Maurin 18-2355-13
18-2355-13
13
6.8
47
87
141
63
13
37
201
43
264
3.34
Emile Maurin 18-2355-16
18-2355-16
16
10.3
60
111
182
75
16
43
251
56
332
6.98
Emile Maurin 18-2355-20
18-2355-20
20
16
70
126
203
90
20
52
283
62
373
9.2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성