카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 18-122 - A maillon
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de levage
Anneaux de levage articulés
18_12
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_levage/anneaux_levages/18_12/18_122.prj},{NB=emile_maurin_18-122-2,5-20},{REF=18-122-2,5-20},{BEZEICH=PP-B-2.5t-M20},{CMU=2.5 },{D1=M 20},{D1B=20},{D2=61},{H3=61},{H6=135},{H7=75},{L1=30.000},{L3=40},{L4=13},{S1=55},{D44=11.000},{VAR=Standard},{GEW=1.1 kg},{AM=70 Nm},{NDM=20.000},{KDM=16.933},{PPATH=18_122/18_122_sbl.prj},{NUM=3},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=a5_122.txt},{SHOW=1},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
CMU
[T]
D1
[mm]
D2
[mm]
H3
[mm]
H6
[mm]
H7
[mm]
L1
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
S1
[mm]
Emile Maurin 18-122-0,6-1...
18-122-0,6-12
0.63
M 12
40
41
105
65
18.000
35
9
36
Emile Maurin 18-122-1,5-1...
18-122-1,5-16
1.5
M 16
46
50
115
65
25.000
35
11
41
Emile Maurin 18-122-2,5-2...
18-122-2,5-20
2.5
M 20
61
61
135
75
30.000
40
13
55
Emile Maurin 18-122-4-24
18-122-4-24
4.0
M 24
78
78
172
95
36.000
45
16
70
Emile Maurin 18-122-5-30
18-122-5-30
5.0
M 30
95
93
223
130
45.000
60
21
85
Emile Maurin 18-122-8-36
18-122-8-36
8.0
M 36
100
102
242
140
54.000
65
24
90
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성