카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 18-015 - Anneau de levage taraudé DIN 582 - Acier noir
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de levage
Accessoires de levage
18_01_t
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_levage/accessoires_levage/18_01_t/18_015.prj},{NB=emile_maurin_18-015-18},{REF=18-015-18},{MAT=Acier noir},{CMU=930},{D1=M 18},{D2=63},{D3=35},{D4=35},{H1=66},{H2=12.0},{INFOS=INFOTEXTE},{D=18.000},{F1=930},{F2=650},{H4=35},{NENN=M18},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr},{FORM=Femelle DIN 582}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
CMU
[daN]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
Emile Maurin 18-015-6
18-015-6
Acier noir
90
M 6
36
20
20
36
6.0
Emile Maurin 18-015-8
18-015-8
Acier noir
140
M 8
36
20
20
36
6.0
Emile Maurin 18-015-10
18-015-10
Acier noir
230
M 10
45
25
25
45
8.0
Emile Maurin 18-015-12
18-015-12
Acier noir
340
M 12
54
30
30
53
10.0
Emile Maurin 18-015-14
18-015-14
Acier noir
500
M 14
54
30
30
56
11.0
Emile Maurin 18-015-16
18-015-16
Acier noir
700
M 16
63
35
35
62
12.0
Emile Maurin 18-015-18
18-015-18
Acier noir
930
M 18
63
35
35
66
12.0
Emile Maurin 18-015-20
18-015-20
Acier noir
1200
M 20
72
40
40
71
14.0
Emile Maurin 18-015-22
18-015-22
Acier noir
1500
M 22
72
40
40
71
16.0
Emile Maurin 18-015-24
18-015-24
Acier noir
1800
M 24
90
50
50
90
18.0
Emile Maurin 18-015-27
18-015-27
Acier noir
2500
M 27
90
50
50
90
20.0
Emile Maurin 18-015-30
18-015-30
Acier noir
3200
M 30
108
60
65
109
22.0
Emile Maurin 18-015-36
18-015-36
Acier noir
4600
M 36
126
70
75
128
26.0
Emile Maurin 18-015-42
18-015-42
Acier noir
6300
M 42
144
80
85
147
30.0
Emile Maurin 18-015-48
18-015-48
Acier noir
8600
M 48
166
90
100
168
40.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성