카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 31-160 - Rondelle trou fraisé avec trou oblong, inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de fixation
Rondelles
31_160
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_fixation/rondelles/31_160/31_160.prj},{NB=emile_maurin_31-1600-15},{REF=31-1600-15},{D1=15},{D2=4.3},{D3=9.2},{L1=21},{L2=11},{L3=4},{H1=4.0},{INFOS=INFOTEXTE},{PARTNUMBER=GN 2344-NI-4,3-15-L},{NORMNR=GN 2344},{D11=4,3},{WEIGHT=0.007},{CTN=73182900},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails},{VERS=2},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
H1
[mm]
Emile Maurin 31-1600-12
31-1600-12
12
4.3
9.2
18
10
2
4.0
Emile Maurin 31-1600-15
31-1600-15
15
4.3
9.2
21
11
4
4.0
Emile Maurin 31-1600-17
31-1600-17
17
5.3
11.5
23
12
4
4.5
Emile Maurin 31-1600-22
31-1600-22
22
5.3
11.5
28
15
6
4.5
Emile Maurin 31-1600-26
31-1600-26
26
6.4
13.7
31
17
6
5.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성