카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 23-640 - Support à ressort pour bride
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de fixation
Rondelles
23_64
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_fixation/rondelles/23_64/23_640.prj},{NB=emile_maurin_23-640-14_0},{REF=23-640-14},{ARTNR=6342},{GR=2},{D1=14.5},{D2=26},{H1=32},{H2=22},{H3=10},{BT=M 12 M 14},{H=0},{SCH=M12 - M14},{GEW=55},{VERS=2.000},{RR=12.000},{SS=1.750},{RR1=8.000},{LL=3.500},{LL1=21.000},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=23-64.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
BT
Boulon en T
ⁿ/ₐ
Emile Maurin 23-640-10
23-640-10
10.5
22
30
22
8
M 8 M 10
Emile Maurin 23-640-14
23-640-14
14.5
26
32
22
10
M 12 M 14
Emile Maurin 23-640-18
23-640-18
18.5
32
38
26
12
M 16 M 18
Emile Maurin 23-640-22
23-640-22
22.5
38
40
28
12
M 20 M 22
Emile Maurin 23-640-27
23-640-27
27.5
45
44
32
12
M 24 M 27
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성