카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 32-115 - Doigt d'indexage avec anneau de traction, à souder, inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de centrage
Doigts d'indexage
32_115
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_centrage/doigt_indexage/32_115/32_115.prj},{NB=emile_maurin_32-1151-20_1},{PPATH=32_115_asmtpl.prj},{REF=32-1151-20},{MATIERE=Acier},{VERSION=Non assemblé},{POS=1},{D1=20},{D2=50},{D3=10},{L1=103},{L2=20},{L3=54},{L4=78},{S1=30},{S2=2.5},{ED=30},{EF=110},{INFOS=INFOTEXTE}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MATIERE
ⁿ/ₐ
VERSION
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
ED
Elasticité début
[N]
EF
Elasticité fin
[N]
Emile Maurin 32-1150-8
32-1150-8
Acier
Assemblé
8
36
7
70
14
35
52
20
2.0
15
50
Emile Maurin 32-1150-10
32-1150-10
Acier
Assemblé
10
36
7
70
14
35
52
20
2.0
15
50
Emile Maurin 32-1150-12
32-1150-12
Acier
Assemblé
12
36
7
70
14
35
52
20
2.0
15
50
Emile Maurin 32-1150-14
32-1150-14
Acier
Assemblé
14
36
7
70
14
35
52
20
2.0
15
50
Emile Maurin 32-1150-16
32-1150-16
Acier
Assemblé
16
50
10
103
20
54
78
30
2.5
30
110
Emile Maurin 32-1150-20
32-1150-20
Acier
Assemblé
20
50
10
103
20
54
78
30
2.5
30
110
Emile Maurin 32-1151-8
32-1151-8
Acier
Non assemblé
8
36
7
70
14
35
52
20
2.0
15
50
Emile Maurin 32-1151-10
32-1151-10
Acier
Non assemblé
10
36
7
70
14
35
52
20
2.0
15
50
Emile Maurin 32-1151-12
32-1151-12
Acier
Non assemblé
12
36
7
70
14
35
52
20
2.0
15
50
Emile Maurin 32-1151-14
32-1151-14
Acier
Non assemblé
14
36
7
70
14
35
52
20
2.0
15
50
Emile Maurin 32-1151-16
32-1151-16
Acier
Non assemblé
16
50
10
103
20
54
78
30
2.5
30
110
Emile Maurin 32-1151-20
32-1151-20
Acier
Non assemblé
20
50
10
103
20
54
78
30
2.5
30
110
Emile Maurin 32-1155-8
32-1155-8
Inox
Assemblé
8
36
7
70
14
35
52
20
2.0
15
50
Emile Maurin 32-1155-10
32-1155-10
Inox
Assemblé
10
36
7
70
14
35
52
20
2.0
15
50
Emile Maurin 32-1155-12
32-1155-12
Inox
Assemblé
12
36
7
70
14
35
52
20
2.0
15
50
Emile Maurin 32-1155-14
32-1155-14
Inox
Assemblé
14
36
7
70
14
35
52
20
2.0
15
50
Emile Maurin 32-1155-16
32-1155-16
Inox
Assemblé
16
50
10
103
20
54
78
30
2.5
30
110
Emile Maurin 32-1155-20
32-1155-20
Inox
Assemblé
20
50
10
103
20
54
78
30
2.5
30
110
Emile Maurin 32-1156-8
32-1156-8
Inox
Non assemblé
8
36
7
70
14
35
52
20
2.0
15
50
Emile Maurin 32-1156-10
32-1156-10
Inox
Non assemblé
10
36
7
70
14
35
52
20
2.0
15
50
Emile Maurin 32-1156-12
32-1156-12
Inox
Non assemblé
12
36
7
70
14
35
52
20
2.0
15
50
Emile Maurin 32-1156-14
32-1156-14
Inox
Non assemblé
14
36
7
70
14
35
52
20
2.0
15
50
Emile Maurin 32-1156-16
32-1156-16
Inox
Non assemblé
16
50
10
103
20
54
78
30
2.5
30
110
Emile Maurin 32-1156-20
32-1156-20
Inox
Non assemblé
20
50
10
103
20
54
78
30
2.5
30
110
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성