카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 32-17 - Dispositif de centrage cylindrique pour poussoir à bille
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de centrage
Accessoires de centrage
32_17
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_centrage/accessoires_de_centrage/32_17/32_17.prj},{NB=emile_maurin_32-171-8},{S1=M8=0,8},{S2=M10=0,9},{S3=Ø6=0,7},{S4=Ø6=0,8},{S5=Ø8=1,5},{S6=M10=0,8},{S7=M10=0,8},{W=siehe Druckstück},{WEIGHT=0.0040},{C=0.300},{DX=3.500},{LX=1.750},{D1X=1.500},{L11=10},{L1X=2.500},{REF=32-171-8},{D1=8},{D2=3,5},{L1=10},{L2=2.0},{D3=M8},{L3=0,8},{D31=M10},{L31=0,8},{D32=M10},{L32=1},{D33=M10},{L33=0,8},{D34=6},{L34=0,7},{D35=6},{L35=0,8},{D36=8},{L36=1,5},{INFOS=INFOTEXTE}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
D3
Poussoirs 32-011, 32-04, 32-40, 32-210, 32-49
ⁿ/ₐ
L3
Poussoirs 32-011, 32-04, 32-40, 32-210, 32-49
[mm]
D31
Poussoirs 32-012, 32-201
ⁿ/ₐ
L31
Poussoirs 32-012, 32-201
[mm]
D32
Poussoirs 32-03, 32-212
ⁿ/ₐ
L32
Poussoirs 32-03, 32-212
[mm]
D33
Poussoir 32-208)
[mm]
L33
Poussoir 32-208
[mm]
D34
Poussoirs 32-02, 32-42, 32-202
[mm]
L34
Poussoirs 32-02, 32-42, 32-202
[mm]
D35
Poussoir 32-48
[mm]
L35
Poussoir 32-48
[mm]
D36
Poussoir 32-207
[mm]
L36
Poussoir 32-207
[mm]
Emile Maurin 32-171-4
32-171-4
4
1,8
5
1.5
M4
0,4
M5
0,4
M5
0,4
M6
0,4
3
0,4
3,5
0,4
5
0,4
Emile Maurin 32-171-6
32-171-6
6
2,5
8
1.5
M5/M6
0,7/0,5
M6/M8
0,8/0,5
M6/M8
0,8/0,5
M8
0,5
4/5
0,7/0,4
4/5
0,7/0,5
6
0,5
Emile Maurin 32-171-8
32-171-8
8
3,5
10
2.0
M8
0,8
M10
0,8
M10
1
M10
0,8
6
0,7
6
0,8
8
1,5
Emile Maurin 32-171-10
32-171-10
10
4,5
12
2.0
M10
1
M12
1
M12
1
M12
0,9
8
0,9
8
1
10
0,9
Emile Maurin 32-171-12
32-171-12
12
6
14
2.5
M12
1,4
M16
1,2
M16
1,5
M16
1,2
10
1,4
10
1,4
12
1,2
Emile Maurin 32-171-16
32-171-16
16
7,5
18
2.5
M16
1,7
M20
1,7
M20
1,7
-
-
12
1,7
12
1,7
-
-
Emile Maurin 32-171-20
32-171-20
20
8,5
22
3.0
M20
1,8
M24
1,6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성