카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 92-60 - Connecteur de tube articulé petit modèle aluminium à embase
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments d'Assemblages pour Tubes
Systèmes d'assemblage pour tubes (Série 92)
connecteur_tube
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/assemblages_tubes/serie92_assemblage_tube/connecteur_tube/92_60.prj},{NB=emile_maurin_92-607-20},{REF=92-607-20},{MATIERE=Aluminium naturel},{D1=20},{D2=5.5},{D3=M6},{L1=72.5},{L2=31.5},{L3=25},{L4=7},{L5=48.5},{L6=24},{L7=35},{H1=34.5},{H2=50},{H3=38},{INFOS=INFOTEXTE},{PARTNUMBER=GN 281-B20-2-BL},{KEN=2},{D11=20.000},{Z=M6-20},{L3Z1=45, 63},{L3Z2=45, 63},{OBVIS=blank},{KLEMM=GN 911-M6-22},{VER=8},{PPATH=92_60/92_60/92_607_608_asmtpl.prj},{WEIGHT=0.1160},{CTN=76090000},{ROHS=YES}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MATIERE
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
Emile MAurin 92-607-12
92-607-12
Aluminium naturel
12
5.5
M6
72.5
31.5
25
7
48.5
24
35
34.5
50
38
Emile MAurin 92-607-14
92-607-14
Aluminium naturel
14
5.5
M6
72.5
31.5
25
7
48.5
24
35
34.5
50
38
Emile MAurin 92-607-15
92-607-15
Aluminium naturel
15
5.5
M6
72.5
31.5
25
7
48.5
24
35
34.5
50
38
Emile MAurin 92-607-16
92-607-16
Aluminium naturel
16
5.5
M6
72.5
31.5
25
7
48.5
24
35
34.5
50
38
Emile MAurin 92-607-18
92-607-18
Aluminium naturel
18
5.5
M6
72.5
31.5
25
7
48.5
24
35
34.5
50
38
Emile MAurin 92-607-20
92-607-20
Aluminium naturel
20
5.5
M6
72.5
31.5
25
7
48.5
24
35
34.5
50
38
Emile MAurin 92-608-12
92-608-12
Aluminium pelliculé noir
12
5.5
M6
72.5
31.5
25
7
48.5
24
35
34.5
50
38
Emile MAurin 92-608-14
92-608-14
Aluminium pelliculé noir
14
5.5
M6
72.5
31.5
25
7
48.5
24
35
34.5
50
38
Emile MAurin 92-608-15
92-608-15
Aluminium pelliculé noir
15
5.5
M6
72.5
31.5
25
7
48.5
24
35
34.5
50
38
Emile MAurin 92-608-16
92-608-16
Aluminium pelliculé noir
16
5.5
M6
72.5
31.5
25
7
48.5
24
35
34.5
50
38
Emile MAurin 92-608-18
92-608-18
Aluminium pelliculé noir
18
5.5
M6
72.5
31.5
25
7
48.5
24
35
34.5
50
38
Emile MAurin 92-608-20
92-608-20
Aluminium pelliculé noir
20
5.5
M6
72.5
31.5
25
7
48.5
24
35
34.5
50
38
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성