카탈로그: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
생성됨: 15.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Modèle 23200 - Vis à tête cylindrique à six pans creux - ISO 4762 DIN 912 - Acier classe 8.8 Brut
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Vis à six pans creux
Hexagon socket head cap screw
8.8 class
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_boulonnerie/vix_six_pans_creux/vis_chc/classe_8_8/23200.prj},{NB=emile_maurin_2320012X160},{REF=2320012X160},{DXL=12x160},{MAT=Acier brut classe 8.8},{IDNR=},{D=12},{L=160},{LG=124.000},{LF=1.450},{D3=9.853},{P=1.750},{S=10.0},{DK=18.0},{DA=13.700},{DS=12.000},{E=11.430},{K=12.0},{HM=36.000},{R=0.600},{T=6.000},{V=1.200},{DW=17.230},{W=4.800},{FORM=0.000},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
Nominal diameter
[mm]
L
Length
[mm]
S
Across-flats-dimension
[mm]
DK
Head diameter
[mm]
K
Head height
[mm]
B
[mm]
Emile Maurin 232003X6
232003X6
3x6
Acier brut classe 8.8
3
6
2.5
5.5
3.0
L
Emile Maurin 232003X8
232003X8
3x8
Acier brut classe 8.8
3
8
2.5
5.5
3.0
L
Emile Maurin 232003X10
232003X10
3x10
Acier brut classe 8.8
3
10
2.5
5.5
3.0
L
Emile Maurin 232003X12
232003X12
3x12
Acier brut classe 8.8
3
12
2.5
5.5
3.0
L
Emile Maurin 232003X16
232003X16
3x16
Acier brut classe 8.8
3
16
2.5
5.5
3.0
L
Emile Maurin 232003X20
232003X20
3x20
Acier brut classe 8.8
3
20
2.5
5.5
3.0
18
Emile Maurin 232003X25
232003X25
3x25
Acier brut classe 8.8
3
25
2.5
5.5
3.0
18
Emile Maurin 232003X30
232003X30
3x30
Acier brut classe 8.8
3
30
2.5
5.5
3.0
18
Emile Maurin 232003X35
232003X35
3x35
Acier brut classe 8.8
3
35
2.5
5.5
3.0
18
Emile Maurin 232003X40
232003X40
3x40
Acier brut classe 8.8
3
40
2.5
5.5
3.0
18
Emile Maurin 232004X6
232004X6
4x6
Acier brut classe 8.8
4
6
3.0
7.0
4.0
L
Emile Maurin 232004X8
232004X8
4x8
Acier brut classe 8.8
4
8
3.0
7.0
4.0
L
Emile Maurin 232004X10
232004X10
4x10
Acier brut classe 8.8
4
10
3.0
7.0
4.0
L
Emile Maurin 232004X12
232004X12
4x12
Acier brut classe 8.8
4
12
3.0
7.0
4.0
L
Emile Maurin 232004X14
232004X14
4x14
Acier brut classe 8.8
4
14
3.0
7.0
4.0
L
Emile Maurin 232004X16
232004X16
4x16
Acier brut classe 8.8
4
16
3.0
7.0
4.0
L
Emile Maurin 232004X18
232004X18
4x18
Acier brut classe 8.8
4
18
3.0
7.0
4.0
L
Emile Maurin 232004X20
232004X20
4x20
Acier brut classe 8.8
4
20
3.0
7.0
4.0
L
Emile Maurin 232004X22
232004X22
4x22
Acier brut classe 8.8
4
22
3.0
7.0
4.0
20
Emile Maurin 232004X25
232004X25
4x25
Acier brut classe 8.8
4
25
3.0
7.0
4.0
20
Emile Maurin 232004X30
232004X30
4x30
Acier brut classe 8.8
4
30
3.0
7.0
4.0
20
Emile Maurin 232004X35
232004X35
4x35
Acier brut classe 8.8
4
35
3.0
7.0
4.0
20
Emile Maurin 232004X40
232004X40
4x40
Acier brut classe 8.8
4
40
3.0
7.0
4.0
20
Emile Maurin 232004X45
232004X45
4x45
Acier brut classe 8.8
4
45
3.0
7.0
4.0
20
Emile Maurin 232004X50
232004X50
4x50
Acier brut classe 8.8
4
50
3.0
7.0
4.0
20
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성