광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
생성됨: 15.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Model 30701 - Vis à métaux tête cylindrique bombée large crucifrome Z "POZI" - DIN 7985 - Acier classe 4.8 Zn
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Vis à métaux - Vis à tôle - Vis autoperçeuses - Vis autoformeuses
Vis à métaux
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_boulonnerie/vis_metaux_tole/vis_a_metaux/30701.prj},{NB=emile_maurin_307014X40},{REF=307014X40},{DXL=4x40},{MAT=Acier zingué classe 4.8},{IDNR=},{NENN=M4x40},{D=4},{L=40},{D3=3.141},{P=0.700},{DK=8.000},{K=3.1},{RA=6.500},{M=4.400},{R=0.200},{X=1.200},{B=38.000},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
Screw nominal diameter
[mm]
L
Length
[mm]
DK
Diameter of the head
[mm]
K
Head height
[mm]
Emile Maurin 307012,5X10
307012,5X10
2.5x10
Acier zingué classe 4.8
2
10
5.000
2.1
Emile Maurin 307013X6
307013X6
3x6
Acier zingué classe 4.8
3
6
5.600
2.4
Emile Maurin 307013X8
307013X8
3x8
Acier zingué classe 4.8
3
8
5.600
2.4
Emile Maurin 307013X10
307013X10
3x10
Acier zingué classe 4.8
3
10
5.600
2.4
Emile Maurin 307013X12
307013X12
3x12
Acier zingué classe 4.8
3
12
5.600
2.4
Emile Maurin 307013X16
307013X16
3x16
Acier zingué classe 4.8
3
16
5.600
2.4
Emile Maurin 307013X20
307013X20
3x20
Acier zingué classe 4.8
3
20
5.600
2.4
Emile Maurin 307013X25
307013X25
3x25
Acier zingué classe 4.8
3
25
5.600
2.4
Emile Maurin 307013X30
307013X30
3x30
Acier zingué classe 4.8
3
30
5.600
2.4
Emile Maurin 307014X6
307014X6
4x6
Acier zingué classe 4.8
4
6
8.000
3.1
Emile Maurin 307014X8
307014X8
4x8
Acier zingué classe 4.8
4
8
8.000
3.1
Emile Maurin 307014X10
307014X10
4x10
Acier zingué classe 4.8
4
10
8.000
3.1
Emile Maurin 307014X12
307014X12
4x12
Acier zingué classe 4.8
4
12
8.000
3.1
Emile Maurin 307014X16
307014X16
4x16
Acier zingué classe 4.8
4
16
8.000
3.1
Emile Maurin 307014X20
307014X20
4x20
Acier zingué classe 4.8
4
20
8.000
3.1
Emile Maurin 307014X25
307014X25
4x25
Acier zingué classe 4.8
4
25
8.000
3.1
Emile Maurin 307014X30
307014X30
4x30
Acier zingué classe 4.8
4
30
8.000
3.1
Emile Maurin 307014X35
307014X35
4x35
Acier zingué classe 4.8
4
35
8.000
3.1
Emile Maurin 307014X40
307014X40
4x40
Acier zingué classe 4.8
4
40
8.000
3.1
Emile Maurin 307015X8
307015X8
5x8
Acier zingué classe 4.8
5
8
9.500
3.7
Emile Maurin 307015X10
307015X10
5x10
Acier zingué classe 4.8
5
10
9.500
3.7
Emile Maurin 307015X12
307015X12
5x12
Acier zingué classe 4.8
5
12
9.500
3.7
Emile Maurin 307015X16
307015X16
5x16
Acier zingué classe 4.8
5
16
9.500
3.7
Emile Maurin 307015X20
307015X20
5x20
Acier zingué classe 4.8
5
20
9.500
3.7
Emile Maurin 307015X25
307015X25
5x25
Acier zingué classe 4.8
5
25
9.500
3.7
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성