카탈로그: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
생성됨: 15.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Modèle 34661 - Vis à bois KOVERVIT® tête hexagonale filetage partiel - Acier - CHROMITING® 240HBS - NF EN 14592
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Vis à bois - Vis agglos
Vis technique
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_boulonnerie/vis_bois_agglo/vis_technique/34661.prj},{NB=emile_maurin_346616.5X100/60},{REF=346616.5X100/60},{D=M6.5},{L=100},{L1=60},{DX=6.5},{CLE=K10},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
CLE
Clé Hexagonale
[mm]
Emile Maurin 346616.5X40
346616.5X40
M6.5
40
0
K10
Emile Maurin 346616.5X50
346616.5X50
M6.5
50
0
K10
Emile Maurin 346616.5X60
346616.5X60
M6.5
60
0
K10
Emile Maurin 346616.5X70/...
346616.5X70/60
M6.5
70
60
K10
Emile Maurin 346616.5X80/...
346616.5X80/60
M6.5
80
60
K10
Emile Maurin 346616.5X90/...
346616.5X90/60
M6.5
90
60
K10
Emile Maurin 346616.5X100...
346616.5X100/60
M6.5
100
60
K10
Emile Maurin 346616.5X110...
346616.5X110/60
M6.5
110
60
K10
Emile Maurin 346616.5X120...
346616.5X120/60
M6.5
120
60
K10
Emile Maurin 346616.5X130...
346616.5X130/60
M6.5
130
60
K10
Emile Maurin 346616.5X140...
346616.5X140/60
M6.5
140
60
K10
Emile Maurin 346616.5X150...
346616.5X150/60
M6.5
150
60
K10
Emile Maurin 346616.5X160...
346616.5X160/60
M6.5
160
60
K10
Emile Maurin 346616.5X180...
346616.5X180/60
M6.5
180
60
K10
Emile Maurin 346616.5X200...
346616.5X200/60
M6.5
200
60
K10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성