카탈로그: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
생성됨: 15.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Modèle 73600G5A - Rondelle conique - NFE 25510 - Acier ressort Geomet 500 A
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Rondelle
Rondelles coniques
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_boulonnerie/rondelles/coniques/73600g5a.prj},{NB=emile_maurin_73600G5A 10},{REF=73600G5A 10},{MAT=Acier ressort brut},{IDNR=},{D=10},{D1=10.5},{D2=22.0},{S=2.4},{H=3.1},{B=0.42},{NOM=12},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
S
[mm]
Emile Maurin 73600G5A 5
73600G5A 5
Acier ressort brut
5
5.3
11.0
1.2
Emile Maurin 73600G5A 6
73600G5A 6
Acier ressort brut
6
6.4
14.0
1.5
Emile Maurin 73600G5A 8
73600G5A 8
Acier ressort brut
8
8.4
18.0
2.0
Emile Maurin 73600G5A 10
73600G5A 10
Acier ressort brut
10
10.5
22.0
2.4
Emile Maurin 73600G5A 12
73600G5A 12
Acier ressort brut
12
13.0
24.0
2.8
Emile Maurin 73600G5A 14
73600G5A 14
Acier ressort brut
14
15.0
28.0
3.0
Emile Maurin 73600G5A 16
73600G5A 16
Acier ressort brut
16
17.0
32.0
3.4
Emile Maurin 73600G5A 20
73600G5A 20
Acier ressort brut
20
21.0
38.0
4.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성