카탈로그: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
생성됨: 15.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Model 75101 - Frein d'écrou droit à aileron - DIN 93 - Acier Zn
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Rondelle
Autres
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_boulonnerie/rondelles/autres/75101.prj},{NB=emile_maurin_7510114},{REF=7510114},{MAT=Acier zingué},{D=14},{D1=15.0},{D2=33},{B=12},{L=28},{R=10.0},{S=1.00},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
Dia. nominal
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
L
[mm]
S
[mm]
Emile Maurin 751015
751015
Acier zingué
5
5.3
17
16
0.50
Emile Maurin 751016
751016
Acier zingué
6
6.4
19
18
0.50
Emile Maurin 751018
751018
Acier zingué
8
8.4
22
20
0.75
Emile Maurin 7510110
7510110
Acier zingué
10
10.5
26
22
0.75
Emile Maurin 7510112
7510112
Acier zingué
12
13.0
30
28
1.00
Emile Maurin 7510114
7510114
Acier zingué
14
15.0
33
28
1.00
Emile Maurin 7510116
7510116
Acier zingué
16
17.0
36
32
1.00
Emile Maurin 7510118
7510118
Acier zingué
18
19.0
40
36
1.00
Emile Maurin 7510120
7510120
Acier zingué
20
21.0
42
36
1.00
Emile Maurin 7510122
7510122
Acier zingué
22
23.0
50
42
1.00
Emile Maurin 7510124
7510124
Acier zingué
24
25.0
50
42
1.00
Emile Maurin 7510127
7510127
Acier zingué
27
28.0
58
48
1.60
Emile Maurin 7510130
7510130
Acier zingué
30
31.0
63
52
1.60
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성