카탈로그: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
생성됨: 15.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Modèle 17300 - Rivet aveugle étanche tête plate - ISO 15973 - Alu tige acier
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Rivetage - Sertissage
Rivets
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_boulonnerie/rivetage/rivets/17300.prj},{NB=emile_maurin_173004X14,5_8},{REF=173004X14,5},{EX=de 8 à 10},{E=8},{D1=4.0},{L=14.5},{D2=8.0},{K=1.40},{EXX=8,[8:10]},{C=1860},{T=2500},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=17300.txt},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
EX
Valeur épaisseur mini/maxi
[mm]
D1
[mm]
L
[mm]
D2
[mm]
C
Effort de Cissaillement
[N]
T
Effort de Traction
[N]
Emile Maurin 173003,2X6,5
173003,2X6,5
de 0.5 à 2
3.2
6.5
6.0
1160
1400
Emile Maurin 173003,2X8
173003,2X8
de 2 à 3.5
3.2
8
6.0
1160
1400
Emile Maurin 173003,2X9,5
173003,2X9,5
de 3.5 à 5
3.2
9.5
6.0
1160
1400
Emile Maurin 173003,2X11
173003,2X11
de 5 à 6.5
3.2
11
6.0
1160
1400
Emile Maurin 173003,2X12,...
173003,2X12,5
de 6.5 à 8
3.2
12.5
6.0
1160
1400
Emile Maurin 173004X8
173004X8
de 0.5 à 3.5
4.0
8
8.0
1860
2500
Emile Maurin 173004X9,5
173004X9,5
de 3.5 à 5
4.0
9.5
8.0
1860
2500
Emile Maurin 173004X11
173004X11
de 5 à 6.5
4.0
11
8.0
1860
2500
Emile Maurin 173004X12,5
173004X12,5
de 6.5 à 8
4.0
12.5
8.0
1860
2500
Emile Maurin 173004X14,5
173004X14,5
de 8 à 10
4.0
14.5
8.0
1860
2500
Emile Maurin 173004,8X8,5
173004,8X8,5
de 0.5 à 3.5
4.8
8.5
9.5
2400
3400
Emile Maurin 173004,8X9,5
173004,8X9,5
de 3.5 à 5
4.8
9.5
9.5
2400
3400
Emile Maurin 173004,8X11
173004,8X11
de 5 à 6.5
4.8
11
9.5
2400
3400
Emile Maurin 173004,8X13
173004,8X13
de 6.5 à 8
4.8
13
9.5
2400
3400
Emile Maurin 173004,8X14,...
173004,8X14,5
de 8 à 9.5
4.8
14.5
9.5
2400
3400
Emile Maurin 173004,8X16
173004,8X16
de 9.5 à 11.5
4.8
16
9.5
2400
3400
Emile Maurin 173004,8X18
173004,8X18
de 11 à 13
4.8
18
9.5
2400
3400
Emile Maurin 173004,8X21
173004,8X21
de 13 à 16
4.8
21
9.5
2400
3400
Emile Maurin 173004,8X25
173004,8X25
de 16 à 20
4.8
25
9.5
2400
3400
Emile Maurin 173006,4X12,...
173006,4X12,5
de 1,5 à 6,5
6.4
12.5
12.5
4000
4900
Emile Maurin 173006,4X15,...
173006,4X15,5
de 7 à 10
6.4
15.5
12.5
4000
4900
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성