카탈로그: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
생성됨: 15.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Model 79410 - Circlip intérieur pour alésage - DIN 472 - Acier brut
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Goupilles et circlips
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_boulonnerie/goupille_circlips/79410.prj},{NB=emile_maurin_7941053},{REF=7941053},{MAT=Acier brut},{IDNR=},{D1=53.000},{D=53},{D3=57.20},{S=2.00},{A=6.700},{B=4.700},{D5=2.500},{D2=55.000},{M=2.150},{T=1.500},{N=4.500},{D4=37.900},{INFOS=INFOTEXT},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D3
Diameter of the nut
[mm]
S
Thickness
[mm]
Emile Maurin 794108
794108
Acier brut
8
8.70
0.80
Emile Maurin 794109
794109
Acier brut
9
9.80
0.80
Emile Maurin 7941010
7941010
Acier brut
10
10.80
1.00
Emile Maurin 7941011
7941011
Acier brut
11
11.80
1.00
Emile Maurin 7941012
7941012
Acier brut
12
13.00
1.00
Emile Maurin 7941013
7941013
Acier brut
13
14.10
1.00
Emile Maurin 7941014
7941014
Acier brut
14
15.10
1.00
Emile Maurin 7941015
7941015
Acier brut
15
16.20
1.00
Emile Maurin 7941016
7941016
Acier brut
16
17.30
1.00
Emile Maurin 7941017
7941017
Acier brut
17
18.30
1.00
Emile Maurin 7941018
7941018
Acier brut
18
19.50
1.00
Emile Maurin 7941019
7941019
Acier brut
19
20.50
1.00
Emile Maurin 7941020
7941020
Acier brut
20
21.50
1.00
Emile Maurin 7941021
7941021
Acier brut
21
22.50
1.00
Emile Maurin 7941022
7941022
Acier brut
22
23.50
1.00
Emile Maurin 7941023
7941023
Acier brut
23
24.60
1.20
Emile Maurin 7941024
7941024
Acier brut
24
25.90
1.20
Emile Maurin 7941025
7941025
Acier brut
25
26.90
1.20
Emile Maurin 7941026
7941026
Acier brut
26
27.90
1.20
Emile Maurin 7941027
7941027
Acier brut
27
29.10
1.20
Emile Maurin 7941028
7941028
Acier brut
28
30.10
1.20
Emile Maurin 7941029
7941029
Acier brut
29
31.10
1.20
Emile Maurin 7941030
7941030
Acier brut
30
32.10
1.20
Emile Maurin 7941031
7941031
Acier brut
31
33.40
1.20
Emile Maurin 7941032
7941032
Acier brut
32
34.40
1.20
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성