카탈로그: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
생성됨: 15.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Model 80000 - Vis à tête hexagonale - Nylon 6.6 Naturel
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Fixation en plastique
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_boulonnerie/fixation_plastique/80000.prj},{NB=emile_maurin_800006X20},{REF=800006X20},{DXL=6x20},{MAT=Nylon 6.6},{D=6},{L=20},{S=10.0},{C=0.500},{DW=8.880},{K=4.0},{R=0.250},{IDNR=},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
S
[mm]
K
[mm]
Emile Maurin 800003X6
800003X6
3x6
Nylon 6.6
3
6
5.5
2.0
Emile Maurin 800003X8
800003X8
3x8
Nylon 6.6
3
8
5.5
2.0
Emile Maurin 800003X10
800003X10
3x10
Nylon 6.6
3
10
5.5
2.0
Emile Maurin 800003X12
800003X12
3x12
Nylon 6.6
3
12
5.5
2.0
Emile Maurin 800003X16
800003X16
3x16
Nylon 6.6
3
16
5.5
2.0
Emile Maurin 800003X20
800003X20
3x20
Nylon 6.6
3
20
5.5
2.0
Emile Maurin 800003X25
800003X25
3x25
Nylon 6.6
3
25
5.5
2.0
Emile Maurin 800003X30
800003X30
3x30
Nylon 6.6
3
30
5.5
2.0
Emile Maurin 800003X35
800003X35
3x35
Nylon 6.6
3
35
5.5
2.0
Emile Maurin 800003X40
800003X40
3x40
Nylon 6.6
3
40
5.5
2.0
Emile Maurin 800004X6
800004X6
4x6
Nylon 6.6
4
6
7.0
2.8
Emile Maurin 800004X8
800004X8
4x8
Nylon 6.6
4
8
7.0
2.8
Emile Maurin 800004X10
800004X10
4x10
Nylon 6.6
4
10
7.0
2.8
Emile Maurin 800004X12
800004X12
4x12
Nylon 6.6
4
12
7.0
2.8
Emile Maurin 800004X16
800004X16
4x16
Nylon 6.6
4
16
7.0
2.8
Emile Maurin 800004X20
800004X20
4x20
Nylon 6.6
4
20
7.0
2.8
Emile Maurin 800004X25
800004X25
4x25
Nylon 6.6
4
25
7.0
2.8
Emile Maurin 800004X30
800004X30
4x30
Nylon 6.6
4
30
7.0
2.8
Emile Maurin 800004X40
800004X40
4x40
Nylon 6.6
4
40
7.0
2.8
Emile Maurin 800005X8
800005X8
5x8
Nylon 6.6
5
8
8.0
3.5
Emile Maurin 800005X10
800005X10
5x10
Nylon 6.6
5
10
8.0
3.5
Emile Maurin 800005X12
800005X12
5x12
Nylon 6.6
5
12
8.0
3.5
Emile Maurin 800005X16
800005X16
5x16
Nylon 6.6
5
16
8.0
3.5
Emile Maurin 800005X20
800005X20
5x20
Nylon 6.6
5
20
8.0
3.5
Emile Maurin 800005X25
800005X25
5x25
Nylon 6.6
5
25
8.0
3.5
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성