광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
생성됨: 15.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Modèle 64409 - Vis à tôle tête fraisée Phillips - DIN 7982 Type C - Inox A4
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Fixation en acier inoxydable
Vis à métaux - Vis à tôle - Vis autoperçeuses - Vis autoformeuses
a4
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_boulonnerie/fixation_inox/vis_metaux_auto/a4/64409.prj},{NB=emile_maurin_644093,9X38},{REF=644093,9X38},{DXL=3.9x38},{MAT=Inox A4},{KR=2},{FORM=3},{D=3.9},{L=38.0},{D3=2.640},{P=1.300},{DK=7.500},{A=1.300},{K=2.3},{EMP=2},{R=1.400},{MH=4.400},{MZ=4.300},{YC=3.200},{YF=2.500},{TH=2.400},{TZ=2.200},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
Diamètre nominal de filetage
[mm]
L
Longueur nominale
[mm]
DK
Diamètre de tête
[mm]
K
Hauteur de tête
[mm]
EMP
Empreinte n°
ⁿ/ₐ
Emile Maurin 644092,9X9,5
644092,9X9,5
2.9x9.5
Inox A4
2.9
9.5
5.500
1.7
1
Emile Maurin 644092,9X13
644092,9X13
2.9x12.7
Inox A4
2.9
13.0
5.500
1.7
1
Emile Maurin 644092,9X16
644092,9X16
2.9x15.9
Inox A4
2.9
16.0
5.500
1.7
1
Emile Maurin 644092,9X19
644092,9X19
2.9x19
Inox A4
2.9
19.0
5.500
1.7
1
Emile Maurin 644093,5X9,5
644093,5X9,5
3.5x9.5
Inox A4
3.5
9.5
6.800
2.1
2
Emile Maurin 644093,5X13
644093,5X13
3.5x12.7
Inox A4
3.5
13.0
6.800
2.1
2
Emile Maurin 644093,5X16
644093,5X16
3.5x15.9
Inox A4
3.5
16.0
6.800
2.1
2
Emile Maurin 644093,5X19
644093,5X19
3.5x19
Inox A4
3.5
19.0
6.800
2.1
2
Emile Maurin 644093,5X22
644093,5X22
3.5x22
Inox A4
3.5
22.0
6.800
2.1
2
Emile Maurin 644093,5X25
644093,5X25
3.5x25.4
Inox A4
3.5
25.0
6.800
2.1
2
Emile Maurin 644093,5X32
644093,5X32
3.5x31.7
Inox A4
3.5
32.0
6.800
2.1
2
Emile Maurin 644093,5X38
644093,5X38
3.5x38
Inox A4
3.5
38.0
6.800
2.1
2
Emile Maurin 644093,9X9,5
644093,9X9,5
3.9x9.5
Inox A4
3.9
9.5
7.500
2.3
2
Emile Maurin 644093,9X13
644093,9X13
3.9x12.7
Inox A4
3.9
13.0
7.500
2.3
2
Emile Maurin 644093,9X16
644093,9X16
3.9x15.9
Inox A4
3.9
16.0
7.500
2.3
2
Emile Maurin 644093,9X19
644093,9X19
3.9x19
Inox A4
3.9
19.0
7.500
2.3
2
Emile Maurin 644093,9X25
644093,9X25
3.9x25.4
Inox A4
3.9
25.0
7.500
2.3
2
Emile Maurin 644093,9X32
644093,9X32
3.9x31.7
Inox A4
3.9
32.0
7.500
2.3
2
Emile Maurin 644093,9X38
644093,9X38
3.9x38
Inox A4
3.9
38.0
7.500
2.3
2
Emile Maurin 644094,2X9,5
644094,2X9,5
4.2x9.5
Inox A4
4.2
9.5
8.100
2.5
2
Emile Maurin 644094,2X13
644094,2X13
4.2x12.7
Inox A4
4.2
13.0
8.100
2.5
2
Emile Maurin 644094,2X16
644094,2X16
4.2x15.9
Inox A4
4.2
16.0
8.100
2.5
2
Emile Maurin 644094,2X19
644094,2X19
4.2x19
Inox A4
4.2
19.0
8.100
2.5
2
Emile Maurin 644094,2X25
644094,2X25
4.2x25.4
Inox A4
4.2
25.0
8.100
2.5
2
Emile Maurin 644094,2X32
644094,2X32
4.2x31.7
Inox A4
4.2
32.0
8.100
2.5
2
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성