카탈로그: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
생성됨: 15.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Model 64210 - Vis à métaux tête cylindrique fendue - DIN 84 - Inox A4
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Fixation en acier inoxydable
Vis à métaux - Vis à tôle - Vis autoperçeuses - Vis autoformeuses
a4
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_boulonnerie/fixation_inox/vis_metaux_auto/a4/64210.prj},{NB=emile_maurin_642105X8},{REF=642105X8},{DXL=5x8},{MAT=Inox A4},{IDNR=},{D=5.0},{D3=4.019},{P=0.800},{L=8},{DK=8.500},{K=3.3},{N=1.200},{T=1.300},{A=1.600},{R=0.200},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
Screw nominal diameter
[mm]
L
Length
[mm]
DK
Diameter of the head
[mm]
K
Head height
[mm]
Emile Maurin 642101,6X3
642101,6X3
1.6x3
Inox A4
1.6
3
3.000
1.1
Emile Maurin 642101,6X4
642101,6X4
1.6x4
Inox A4
1.6
4
3.000
1.1
Emile Maurin 642101,6X5
642101,6X5
1.6x5
Inox A4
1.6
5
3.000
1.1
Emile Maurin 642101,6X6
642101,6X6
1.6x6
Inox A4
1.6
6
3.000
1.1
Emile Maurin 642101,6X8
642101,6X8
1.6x8
Inox A4
1.6
8
3.000
1.1
Emile Maurin 642101,6X10
642101,6X10
1.6x10
Inox A4
1.6
10
3.000
1.1
Emile Maurin 642101,6X12
642101,6X12
1.6x12
Inox A4
1.6
12
3.000
1.1
Emile Maurin 642101,6X16
642101,6X16
1.6x16
Inox A4
1.6
16
3.000
1.1
Emile Maurin 642102X3
642102X3
2x3
Inox A4
2.0
3
3.800
1.4
Emile Maurin 642102X4
642102X4
2x4
Inox A4
2.0
4
3.800
1.4
Emile Maurin 642102X5
642102X5
2x5
Inox A4
2.0
5
3.800
1.4
Emile Maurin 642102X6
642102X6
2x6
Inox A4
2.0
6
3.800
1.4
Emile Maurin 642102X8
642102X8
2x8
Inox A4
2.0
8
3.800
1.4
Emile Maurin 642102X10
642102X10
2x10
Inox A4
2.0
10
3.800
1.4
Emile Maurin 642102X12
642102X12
2x12
Inox A4
2.0
12
3.800
1.4
Emile Maurin 642102X14
642102X14
2x14
Inox A4
2.0
14
3.800
1.4
Emile Maurin 642102X16
642102X16
2x16
Inox A4
2.0
16
3.800
1.4
Emile Maurin 642102X20
642102X20
2x20
Inox A4
2.0
20
3.800
1.4
Emile Maurin 642102X25
642102X25
2x25
Inox A4
2.0
25
3.800
1.4
Emile Maurin 642102X30
642102X30
2x30
Inox A4
2.0
30
3.800
1.4
Emile Maurin 642102,5X3
642102,5X3
2.5x3
Inox A4
2.5
3
4.500
1.8
Emile Maurin 642102,5X4
642102,5X4
2.5x4
Inox A4
2.5
4
4.500
1.8
Emile Maurin 642102,5X5
642102,5X5
2.5x5
Inox A4
2.5
5
4.500
1.8
Emile Maurin 642102,5X6
642102,5X6
2.5x6
Inox A4
2.5
6
4.500
1.8
Emile Maurin 642102,5X8
642102,5X8
2.5x8
Inox A4
2.5
8
4.500
1.8
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성