카탈로그: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
생성됨: 15.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Modéle 62443 - Vis autoperceuse tête cylindrique carrée - DIN 7504 M - AISI 410
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Fixation en acier inoxydable
Vis à métaux - Vis à tôle - Vis autoperçeuses - Vis autoformeuses
a2
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_boulonnerie/fixation_inox/vis_metaux_auto/a2/62443.prj},{NB=emile_maurin_624434,8X16},{REF=624434,8X16},{DXL=4.8x16},{KR=1},{D=4.8},{DK=9.5},{L=16.0},{D3=3.580},{P=1.600},{DK1=9.500},{LG=5.800},{DP=4.100},{A=1.600},{K=3.55},{K1=3.7},{R=0.200},{RF=8.000},{MH=4.900},{TH=2.900},{MZ=3.000},{TZ=1.800},{MAT=0.000},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
D
Screw nominal diameter
[mm]
DK
Head diameter
[mm]
L
Length
[mm]
K
Head height
[mm]
Emile Maurin 624434,2X13
624434,2X13
4.2x13
4.2
8.2
13.0
3.05
Emile Maurin 624434,2X16
624434,2X16
4.2x16
4.2
8.2
16.0
3.05
Emile Maurin 624434,2X19
624434,2X19
4.2x19
4.2
8.2
19.0
3.05
Emile Maurin 624434,2X25
624434,2X25
4.2x25
4.2
8.2
25.0
3.05
Emile Maurin 624434,8X16
624434,8X16
4.8x16
4.8
9.5
16.0
3.55
Emile Maurin 624434,8X19
624434,8X19
4.8x19
4.8
9.5
19.0
3.55
Emile Maurin 624434,8X25
624434,8X25
4.8x25
4.8
9.5
25.0
3.55
Emile Maurin 624434,8X32
624434,8X32
4.8x32
4.8
9.5
32.0
3.55
Emile Maurin 624434,8X38
624434,8X38
4.8x38
4.8
9.5
38.0
3.55
Emile Maurin 624434,8X50
624434,8X50
4.8x50
4.8
9.5
50.0
3.55
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성