카탈로그: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
생성됨: 15.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Model 62406 - Vis à tôle tête cylindrique large Phillips - DIN 7981 Type C - Inox A2
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Fixation en acier inoxydable
Vis à métaux - Vis à tôle - Vis autoperçeuses - Vis autoformeuses
a2
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_boulonnerie/fixation_inox/vis_metaux_auto/a2/62406.prj},{NB=emile_maurin_624064,2X45},{REF=624064,2X45},{MAT=Inox A2},{IDNR=},{KR=1},{FORM=3},{D=4.2},{D3=3.100},{P=1.400},{L=45.0},{DK=8.200},{A=1.400},{K=3.05},{EMP=2},{R=0.200},{RF=6.500},{MH=4.400},{MZ=4.400},{TH=2.400},{TZ=2.350},{YC=3.700},{YF=2.800},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
Screw nominal diameter
[mm]
L
Length
[mm]
DK
Head diameter
[mm]
K
Head height
[mm]
EMP
Empreinte n°
ⁿ/ₐ
Emile Maurin 624062,2X6,5
624062,2X6,5
2.2x6.5
Inox A2
2.2
6.5
4.200
1.80
1
Emile Maurin 624062,2X9,5
624062,2X9,5
2.2x9.5
Inox A2
2.2
9.5
4.200
1.80
1
Emile Maurin 624062,2X13
624062,2X13
2.2x13
Inox A2
2.2
13.0
4.200
1.80
1
Emile Maurin 624062,2X16
624062,2X16
2.2x16
Inox A2
2.2
16.0
4.200
1.80
1
Emile Maurin 624062,2X19
624062,2X19
2.2x19
Inox A2
2.2
19.0
4.200
1.80
1
Emile Maurin 624062,9X6,5
624062,9X6,5
2.9x6.5
Inox A2
2.9
6.5
5.600
2.20
1
Emile Maurin 624062,9X9,5
624062,9X9,5
2.9x9.5
Inox A2
2.9
9.5
5.600
2.20
1
Emile Maurin 624062,9X13
624062,9X13
2.9x13
Inox A2
2.9
13.0
5.600
2.20
1
Emile Maurin 624062,9X16
624062,9X16
2.9x16
Inox A2
2.9
16.0
5.600
2.20
1
Emile Maurin 624062,9X19
624062,9X19
2.9x19
Inox A2
2.9
19.0
5.600
2.20
1
Emile Maurin 624062,9X22
624062,9X22
2.9x22
Inox A2
2.9
22.0
5.600
2.20
1
Emile Maurin 624062,9X25
624062,9X25
2.9x25
Inox A2
2.9
25.0
5.600
2.20
1
Emile Maurin 624062,9X32
624062,9X32
2.9x32
Inox A2
2.9
32.0
5.600
2.20
1
Emile Maurin 624063,5X6,5
624063,5X6,5
3.5x6.5
Inox A2
3.5
6.5
6.900
2.60
2
Emile Maurin 624063,5X9,5
624063,5X9,5
3.5x9.5
Inox A2
3.5
9.5
6.900
2.60
2
Emile Maurin 624063,5X13
624063,5X13
3.5x13
Inox A2
3.5
13.0
6.900
2.60
2
Emile Maurin 624063,5X16
624063,5X16
3.5x16
Inox A2
3.5
16.0
6.900
2.60
2
Emile Maurin 624063,5X19
624063,5X19
3.5x19
Inox A2
3.5
19.0
6.900
2.60
2
Emile Maurin 624063,5X22
624063,5X22
3.5x22
Inox A2
3.5
22.0
6.900
2.60
2
Emile Maurin 624063,5X25
624063,5X25
3.5x25
Inox A2
3.5
25.0
6.900
2.60
2
Emile Maurin 624063,5X32
624063,5X32
3.5x32
Inox A2
3.5
32.0
6.900
2.60
2
Emile Maurin 624063,5X38
624063,5X38
3.5x38
Inox A2
3.5
38.0
6.900
2.60
2
Emile Maurin 624063,5X45
624063,5X45
3.5x45
Inox A2
3.5
45.0
6.900
2.60
2
Emile Maurin 624063,5X50
624063,5X50
3.5x50
Inox A2
3.5
50.0
6.900
2.60
2
Emile Maurin 624063,9X6,5
624063,9X6,5
3.9x6.5
Inox A2
3.9
6.5
7.500
2.80
2
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성