카탈로그: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
생성됨: 15.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Model 62405 - Vis à tôle tête cylindrique large pozidrive - DIN 7981 Type C - Inox A2
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Fixation en acier inoxydable
Vis à métaux - Vis à tôle - Vis autoperçeuses - Vis autoformeuses
a2
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_boulonnerie/fixation_inox/vis_metaux_auto/a2/62405.prj},{NB=emile_maurin_624054,2X45},{REF=624054,2X45},{D=4.2},{L=45.0},{MAT=Inox A2},{D3=3.100},{P=1.400},{DK=8.200},{A=1.400},{K=3.05},{R=0.200},{RF=6.500},{MH=4.400},{MZ=4.400},{TH=2.400},{TZ=2.350},{YC=3.700},{YF=2.800},{EMP=2},{IDNR=},{KR=2},{FORM=3},{X=},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
D
Screw nominal diameter
[mm]
L
Length
[mm]
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
DK
Head diameter
[mm]
K
Head height
[mm]
EMP
Empreinte n°
ⁿ/ₐ
Emile Maurin 624052,2X6,5
624052,2X6,5
2.2x6.5
2.2
6.5
Inox A2
4.200
1.80
1
Emile Maurin 624052,2X9,5
624052,2X9,5
2.2x9.5
2.2
9.5
Inox A2
4.200
1.80
1
Emile Maurin 624052,2X13
624052,2X13
2.2x13
2.2
13.0
Inox A2
4.200
1.80
1
Emile Maurin 624052,2X16
624052,2X16
2.2x16
2.2
16.0
Inox A2
4.200
1.80
1
Emile Maurin 624052,2X19
624052,2X19
2.2x19
2.2
19.0
Inox A2
4.200
1.80
1
Emile Maurin 624052,9X6,5
624052,9X6,5
2.9x6.5
2.9
6.5
Inox A2
5.600
2.20
1
Emile Maurin 624052,9X9,5
624052,9X9,5
2.9x9.5
2.9
9.5
Inox A2
5.600
2.20
1
Emile Maurin 624052,9X13
624052,9X13
2.9x13
2.9
13.0
Inox A2
5.600
2.20
1
Emile Maurin 624052,9X16
624052,9X16
2.9x16
2.9
16.0
Inox A2
5.600
2.20
1
Emile Maurin 624052,9X19
624052,9X19
2.9x19PL
2.9
19.0
Inox A2
5.600
2.20
1
Emile Maurin 624052,9X22
624052,9X22
2.9x22
2.9
22.0
Inox A2
5.600
2.20
1
Emile Maurin 624052,9X25
624052,9X25
2.9x25
2.9
25.0
Inox A2
5.600
2.20
1
Emile Maurin 624052,9X32
624052,9X32
2.9x32
2.9
32.0
Inox A2
5.600
2.20
1
Emile Maurin 624053,5X6,5
624053,5X6,5
3.5x6.5
3.5
6.5
Inox A2
6.900
2.60
2
Emile Maurin 624053,5X9,5
624053,5X9,5
3.5x9.5
3.5
9.5
Inox A2
6.900
2.60
2
Emile Maurin 624053,5X13
624053,5X13
3.5x13
3.5
13.0
Inox A2
6.900
2.60
2
Emile Maurin 624053,5X16
624053,5X16
3.5x16
3.5
16.0
Inox A2
6.900
2.60
2
Emile Maurin 624053,5X19
624053,5X19
3.5x19
3.5
19.0
Inox A2
6.900
2.60
2
Emile Maurin 624053,5X22
624053,5X22
3.5x22
3.5
22.0
Inox A2
6.900
2.60
2
Emile Maurin 624053,5X25
624053,5X25
3.5x25
3.5
25.0
Inox A2
6.900
2.60
2
Emile Maurin 624053,5X32
624053,5X32
3.5x32
3.5
32.0
Inox A2
6.900
2.60
2
Emile Maurin 624053,5X38
624053,5X38
3.5x38
3.5
38.0
Inox A2
6.900
2.60
2
Emile Maurin 624053,9X6,5
624053,9X6,5
3.9x6.5
3.9
6.5
Inox A2
7.500
2.80
2
Emile Maurin 624053,9X9,5
624053,9X9,5
3.9x9.5
3.9
9.5
Inox A2
7.500
2.80
2
Emile Maurin 624053,9X13
624053,9X13
3.9x13
3.9
13.0
Inox A2
7.500
2.80
2
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성