카탈로그: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
생성됨: 15.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Modèle 62306 - Vis pour aggloméré tête cylindrique Pozidrive - Inox A2
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Fixation en acier inoxydable
Vis à bois
a2
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_boulonnerie/fixation_inox/vis_bois/a2/62306.prj},{NB=emile_maurin_623064,5X30},{REF=623064,5X30},{MAT=Inox A2},{D=4.5},{D3=3.100},{K=3.00},{DK=9.00},{L=30},{B=0.000},{MZ=4.700},{REFX=62306},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
DXL
DxL
ⁿ/ₐ
D
[mm]
K
[mm]
DK
[mm]
L
[mm]
Emile Maurin 623063X10
623063X10
Inox A2
3x10
3.0
2.20
6.00
10
Emile Maurin 623063X12
623063X12
Inox A2
3x12
3.0
2.20
6.00
12
Emile Maurin 623063X16
623063X16
Inox A2
3x16
3.0
2.20
6.00
16
Emile Maurin 623063X20
623063X20
Inox A2
3x20
3.0
2.20
6.00
20
Emile Maurin 623063X25
623063X25
Inox A2
3x25
3.0
2.20
6.00
25
Emile Maurin 623063X30
623063X30
Inox A2
3x30
3.0
2.20
6.00
30
Emile Maurin 623063,5X16
623063,5X16
Inox A2
3.5x16
3.5
2.60
7.00
16
Emile Maurin 623063,5X20
623063,5X20
Inox A2
3.5x20
3.5
2.60
7.00
20
Emile Maurin 623063,5X25
623063,5X25
Inox A2
3.5x25
3.5
2.60
7.00
25
Emile Maurin 623063,5X30
623063,5X30
Inox A2
3.5x30
3.5
2.60
7.00
30
Emile Maurin 623063,5X35
623063,5X35
Inox A2
3.5x35
3.5
2.60
7.00
35
Emile Maurin 623063,5X40
623063,5X40
Inox A2
3.5x40
3.5
2.60
7.00
40
Emile Maurin 623064X13
623064X13
Inox A2
4x13
4.0
3.00
8.00
13
Emile Maurin 623064X16
623064X16
Inox A2
4x16
4.0
3.00
8.00
16
Emile Maurin 623064X20
623064X20
Inox A2
4x20
4.0
3.00
8.00
20
Emile Maurin 623064X25
623064X25
Inox A2
4x25
4.0
3.00
8.00
25
Emile Maurin 623064X30
623064X30
Inox A2
4x30
4.0
3.00
8.00
30
Emile Maurin 623064X35
623064X35
Inox A2
4x35
4.0
3.00
8.00
35
Emile Maurin 623064X40
623064X40
Inox A2
4x40
4.0
3.00
8.00
40
Emile Maurin 623064X45
623064X45
Inox A2
4x45
4.0
3.00
8.00
45
Emile Maurin 623064X50
623064X50
Inox A2
4x50
4.0
3.00
8.00
50
Emile Maurin 623064X60
623064X60
Inox A2
4x60
4.0
3.00
8.00
60
Emile Maurin 623064X70
623064X70
Inox A2
4x70
4.0
3.00
8.00
70
Emile Maurin 623064,5X14
623064,5X14
Inox A2
4.5x14
4.5
3.00
9.00
14
Emile Maurin 623064,5X16
623064,5X16
Inox A2
4.5x16
4.5
3.00
9.00
16
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성