카탈로그: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
생성됨: 15.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Modèle 62304 - Vis à bois tête hexagonale - DIN 571 - Inox A2
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Fixation en acier inoxydable
Vis à bois
a2
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_boulonnerie/fixation_inox/vis_bois/a2/62304.prj},{NB=emile_maurin_623048X150},{REF=623048X150},{MAT=Inox A2},{D=8},{D3=5.600},{P=3.600},{L=150},{S=13},{DS=8.000},{K=5.5},{E=14.200},{REFX=62304},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
DXL
DxL
ⁿ/ₐ
D
Nominal diameter
[mm]
L
Length
[mm]
S
Width across flats
[mm]
K
Head height
[mm]
Emile Maurin 623045X25
623045X25
Inox A2
5x25
5
25
8
3.5
Emile Maurin 623045X30
623045X30
Inox A2
5x30
5
30
8
3.5
Emile Maurin 623045X35
623045X35
Inox A2
5x35
5
35
8
3.5
Emile Maurin 623045X40
623045X40
Inox A2
5x40
5
40
8
3.5
Emile Maurin 623045X50
623045X50
Inox A2
5x50
5
50
8
3.5
Emile Maurin 623045X60
623045X60
Inox A2
5x60
5
60
8
3.5
Emile Maurin 623045X70
623045X70
Inox A2
5x70
5
70
8
3.5
Emile Maurin 623045X80
623045X80
Inox A2
5x80
5
80
8
3.5
Emile Maurin 623046X25
623046X25
Inox A2
6x25
6
25
10
4.0
Emile Maurin 623046X30
623046X30
Inox A2
6x30
6
30
10
4.0
Emile Maurin 623046X35
623046X35
Inox A2
6x35
6
35
10
4.0
Emile Maurin 623046X40
623046X40
Inox A2
6x40
6
40
10
4.0
Emile Maurin 623046X45
623046X45
Inox A2
6x45
6
45
10
4.0
Emile Maurin 623046X50
623046X50
Inox A2
6x50
6
50
10
4.0
Emile Maurin 623046X60
623046X60
Inox A2
6x60
6
60
10
4.0
Emile Maurin 623046X70
623046X70
Inox A2
6x70
6
70
10
4.0
Emile Maurin 623046X80
623046X80
Inox A2
6x80
6
80
10
4.0
Emile Maurin 623046X90
623046X90
Inox A2
6x90
6
90
10
4.0
Emile Maurin 623046X100
623046X100
Inox A2
6x100
6
100
10
4.0
Emile Maurin 623046X110
623046X110
Inox A2
6x110
6
110
10
4.0
Emile Maurin 623046X120
623046X120
Inox A2
6x120
6
120
10
4.0
Emile Maurin 623046X130
623046X130
Inox A2
6x130
6
130
10
4.0
Emile Maurin 623047X40
623047X40
Inox A2
7x40
7
40
12
5.0
Emile Maurin 623047X50
623047X50
Inox A2
7x50
7
50
12
5.0
Emile Maurin 623047X60
623047X60
Inox A2
7x60
7
60
12
5.0
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성