카탈로그: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
생성됨: 15.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Modèle 74990SS-SP - Rondelle autobloquante collée large à effet de pente NORD-LOCK® - Inox A4
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Fixation en acier inoxydable
Rondelle
a4
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_boulonnerie/fixation_inox/rondelles/a4/74990ss_sp.prj},{NB=emile_maurin_7499010SS.SP},{REF=7499010SS.SP},{D=M10},{D1=10.7},{D2=21.0},{S=2.0},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
S
[mm]
Emile Maurin 749904SS.SP
749904SS.SP
M4
4.4
9.0
2.2
Emile Maurin 749905SS.SP
749905SS.SP
M5
5.4
10.8
2.2
Emile Maurin 749906SS.SP
749906SS.SP
M6
6.5
13.5
2.2
Emile Maurin 749908SS.SP
749908SS.SP
M8
8.7
16.6
2.0
Emile Maurin 7499010SS.SP
7499010SS.SP
M10
10.7
21.0
2.0
Emile Maurin 7499012SS.SP
7499012SS.SP
M12
13.0
25.4
3.0
Emile Maurin 7499014SS.SP
7499014SS.SP
M14
15.2
30.7
3.2
Emile Maurin 7499016SS.SP
7499016SS.SP
M16
17.0
30.7
3.2
Emile Maurin 7499020SS.SP
7499020SS.SP
M20
21.4
39.0
3.2
Emile Maurin 7499024SS.SP
7499024SS.SP
M24
25.3
48.5
3.2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성