카탈로그: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
생성됨: 15.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Model 64512 - Rondelle élastique "GROWER" - DIN 127B - Inox A4
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Fixation en acier inoxydable
Rondelle
a4
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_boulonnerie/fixation_inox/rondelles/a4/64512.prj},{NB=emile_maurin_6451212},{REF=6451212},{MAT=Inox A4},{IDNR=},{NENN=12.000},{D=12.0},{D1=12.2},{D2=21.1},{S=2.5},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
Diamètre nominal
ⁿ/ₐ
D1
Diamètre intérieur
[mm]
D2
Diamètre extérieur
[mm]
S
Epaisseur
[mm]
Emile Maurin 645122
645122
Inox A4
2.0
2.1
4.1
0.5
Emile Maurin 645122,5
645122,5
Inox A4
2.5
2.6
5.1
0.6
Emile Maurin 645123
645123
Inox A4
3.0
3.1
6.2
0.8
Emile Maurin 645124
645124
Inox A4
4.0
4.1
7.6
0.9
Emile Maurin 645125
645125
Inox A4
5.0
5.1
9.2
1.2
Emile Maurin 645126
645126
Inox A4
6.0
6.1
11.8
1.6
Emile Maurin 645128
645128
Inox A4
8.0
8.1
14.8
2.0
Emile Maurin 6451210
6451210
Inox A4
10.0
10.2
18.1
2.2
Emile Maurin 6451212
6451212
Inox A4
12.0
12.2
21.1
2.5
Emile Maurin 6451214
6451214
Inox A4
14.0
14.2
24.4
3.0
Emile Maurin 6451216
6451216
Inox A4
16.0
16.2
27.4
3.5
Emile Maurin 6451218
6451218
Inox A4
18.0
18.2
29.4
3.5
Emile Maurin 6451220
6451220
Inox A4
20.0
20.2
33.6
4.0
Emile Maurin 6451222
6451222
Inox A4
22.0
22.5
35.9
4.0
Emile Maurin 6451224
6451224
Inox A4
24.0
24.5
40.0
5.0
Emile Maurin 6451227
6451227
Inox A4
27.0
27.5
43.0
5.0
Emile Maurin 6451230
6451230
Inox A4
30.0
30.5
48.2
6.0
Emile Maurin 6451233
6451233
Inox A4
33.0
33.5
55.2
6.0
Emile Maurin 6451236
6451236
Inox A4
36.0
36.5
58.2
6.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성