카탈로그: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
생성됨: 15.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Modéle 64762 - Bague d'arret pour arbre - DIN 6799 - Inox A4
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Fixation en acier inoxydable
Goupilles et circlips
a4
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_boulonnerie/fixation_inox/goupille_circlips/a4/64762.prj},{NB=emile_maurin_647626},{REF=647626},{MAT=Acier brut},{IDNR=},{D1=7},{D=7},{D3=6.0},{D2=12.300},{S=0.7},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D3
[mm]
S
Thickness
[mm]
Emile Maurin 647622,3
647622,3
Acier brut
3
2.3
0.6
Emile Maurin 647623,2
647623,2
Acier brut
4
3.2
0.6
Emile Maurin 647624
647624
Acier brut
5
4.0
0.7
Emile Maurin 647625
647625
Acier brut
6
5.0
0.7
Emile Maurin 647626
647626
Acier brut
7
6.0
0.7
Emile Maurin 647627
647627
Acier brut
8
7.0
0.9
Emile Maurin 647628
647628
Acier brut
9
8.0
1.0
Emile Maurin 647629
647629
Acier brut
10
9.0
1.1
Emile Maurin 6476210
6476210
Acier brut
11
10.0
1.2
Emile Maurin 6476212
6476212
Acier brut
13
12.0
1.0
Emile Maurin 6476215
6476215
Acier brut
16
15.0
1.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성