카탈로그: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
생성됨: 15.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Model 62703 - Goupille cylindrique - DIN 7 - Inox A1
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Fixation en acier inoxydable
Goupilles et circlips
a1
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_boulonnerie/fixation_inox/goupille_circlips/a1/62703.prj},{NB=emile_maurin_627034X45},{REF=627034X45},{DXL=4x45},{MAT=Inox A1},{IDNR=},{D=4.0},{L=45},{A=0.600},{R=4.0},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
Diamètre nominal
[mm]
L
Longueur
[mm]
R
Rayon
[mm]
Emile Maurin 627031X4
627031X4
1x4
Inox A1
1.0
4
1.0
Emile Maurin 627031X5
627031X5
1x5
Inox A1
1.0
5
1.0
Emile Maurin 627031X6
627031X6
1x6
Inox A1
1.0
6
1.0
Emile Maurin 627031X8
627031X8
1x8
Inox A1
1.0
8
1.0
Emile Maurin 627031X10
627031X10
1x10
Inox A1
1.0
10
1.0
Emile Maurin 627031X12
627031X12
1x12
Inox A1
1.0
12
1.0
Emile Maurin 627031,5X4
627031,5X4
1.5x4
Inox A1
1.5
4
1.6
Emile Maurin 627031,5X5
627031,5X5
1.5x5
Inox A1
1.5
5
1.6
Emile Maurin 627031,5X6
627031,5X6
1.5x6
Inox A1
1.5
6
1.6
Emile Maurin 627031,5X8
627031,5X8
1.5x8
Inox A1
1.5
8
1.6
Emile Maurin 627031,5X10
627031,5X10
1.5x10
Inox A1
1.5
10
1.6
Emile Maurin 627031,5X12
627031,5X12
1.5x12
Inox A1
1.5
12
1.6
Emile Maurin 627031,5X14
627031,5X14
1.5x14
Inox A1
1.5
14
1.6
Emile Maurin 627031,5X16
627031,5X16
1.5x16
Inox A1
1.5
16
1.6
Emile Maurin 627032X5
627032X5
2x5
Inox A1
2.0
5
2.0
Emile Maurin 627032X6
627032X6
2x6
Inox A1
2.0
6
2.0
Emile Maurin 627032X8
627032X8
2x8
Inox A1
2.0
8
2.0
Emile Maurin 627032X10
627032X10
2x10
Inox A1
2.0
10
2.0
Emile Maurin 627032X12
627032X12
2x12
Inox A1
2.0
12
2.0
Emile Maurin 627032X14
627032X14
2x14
Inox A1
2.0
14
2.0
Emile Maurin 627032X16
627032X16
2x16
Inox A1
2.0
16
2.0
Emile Maurin 627032X18
627032X18
2x18
Inox A1
2.0
18
2.0
Emile Maurin 627032X20
627032X20
2x20
Inox A1
2.0
20
2.0
Emile Maurin 627032X24
627032X24
2x24
Inox A1
2.0
24
2.0
Emile Maurin 627032X28
627032X28
2x28
Inox A1
2.0
28
2.0
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성