카탈로그: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
생성됨: 15.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Model 64602 - Ecrou Hexagonal indesserable avec bague nylon - DIN 985 - Inox A4
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Fixation en acier inoxydable
Ecrous
a4
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_boulonnerie/fixation_inox/ecrous/a4/64602.prj},{NB=emile_maurin_6460214},{REF=6460214},{MAT=Acier inoxydable A4},{IDNR=},{NENN=M14},{D=14},{D1=11.835},{P=2.000},{DA=15.100},{M=14.0},{M1=9.500},{S=22.0},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
Screw nominal diameter
[mm]
M
Overall hight
[mm]
S
Across-flats-dimension
[mm]
Emile Maurin 646023
646023
Acier inoxydable A4
3
4.0
5.5
Emile Maurin 646024
646024
Acier inoxydable A4
4
5.0
7.0
Emile Maurin 646025
646025
Acier inoxydable A4
5
5.0
8.0
Emile Maurin 646026
646026
Acier inoxydable A4
6
6.0
10.0
Emile Maurin 646028
646028
Acier inoxydable A4
8
8.0
13.0
Emile Maurin 6460210
6460210
Acier inoxydable A4
10
10.0
17.0
Emile Maurin 6460212
6460212
Acier inoxydable A4
12
12.0
19.0
Emile Maurin 6460214
6460214
Acier inoxydable A4
14
14.0
22.0
Emile Maurin 6460216
6460216
Acier inoxydable A4
16
16.0
24.0
Emile Maurin 6460218
6460218
Acier inoxydable A4
18
18.5
27.0
Emile Maurin 6460220
6460220
Acier inoxydable A4
20
20.0
30.0
Emile Maurin 6460222
6460222
Acier inoxydable A4
22
22.0
32.0
Emile Maurin 6460224
6460224
Acier inoxydable A4
24
24.0
36.0
Emile Maurin 6460227
6460227
Acier inoxydable A4
27
27.0
41.0
Emile Maurin 6460230
6460230
Acier inoxydable A4
30
30.0
46.0
Emile Maurin 6460233
6460233
Acier inoxydable A4
33
33.0
50.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성