카탈로그: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
생성됨: 15.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Modèle 62612 - Ecrou inviolable autocassant - Inox A2
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Fixation en acier inoxydable
Ecrous
a2
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_boulonnerie/fixation_inox/ecrous/a2/62612.prj},{NB=emile_maurin_6261210},{REF=6261210},{MAT=Acier inoxydable A2},{D=10},{D1=8.376},{D2=17.000},{D3=12.000},{D4=11.000},{S=17},{M=15.000},{M1=5.000},{M2=1.500},{A=7.5},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
[mm]
S
[mm]
A
[mm]
Emile Maurin 626126
626126
Acier inoxydable A2
6
10
5.0
Emile Maurin 626128
626128
Acier inoxydable A2
8
13
6.0
Emile Maurin 6261210
6261210
Acier inoxydable A2
10
17
7.5
Emile Maurin 6261212
6261212
Acier inoxydable A2
12
19
7.5
Emile Maurin 6261214
6261214
Acier inoxydable A2
14
22
9.0
Emile Maurin 6261216
6261216
Acier inoxydable A2
16
24
11.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성